¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Unipolar  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Nombre de la serie SS340RT, SS440R
Tipo de producto IC (circuito integrado) de sensor de posición de efecto Hall digital
Tipo de activación magnética Unipolar
Voltaje de alimentación 3 V CC a 24 V CC (-40 °C a 125 °C), 3 V CC a 12 V CC (150 °C)
Salida de voltaje 0,4 VCC máx.
Corriente de alimentación 3,5 mA típico (25 °C, 3 V CC)
Salida de corriente 20 mA
Corriente de fuga 10 µA máx.
Tipo de salida Sumidero
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 150 °C [-40 °F a 302 °F]
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 150 °C [-40 °F a 302 °F]
Punto de operación 410 G máx.; 350 G típico (25 °C)
Puntos de liberación 310 G máx.; 210 G típico (25 °C)
Diferencial 30 g mín.
Tipo cuerpo Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos estándar, envase a granel, 1000 unidades/caja
Aumento del tiempo de interrupción (del 10 % al 90 %) 1,5 µs máx.
Disminución del tiempo de interrupción (del 90 % al 10 %) 1,5 µs máx.
Disponibilidad Global

Especificaciones técnicas

Nombre de la serie SS340RT, SS440R
Tipo de producto IC (circuito integrado) de sensor de posición de efecto Hall digital
Tipo de activación magnética Unipolar
Voltaje de alimentación 3 V CC a 24 V CC (-40 °C a 125 °C), 3 V CC a 12 V CC (150 °C)
Salida de voltaje 0,4 VCC máx.
Corriente de alimentación 3,5 mA típico (25 °C, 3 V CC)
Salida de corriente 20 mA
Corriente de fuga 10 µA máx.
Tipo de salida Sumidero
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 150 °C [-40 °F a 302 °F]
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 150 °C [-40 °F a 302 °F]
Punto de operación 410 G máx.; 350 G típico (25 °C)
Puntos de liberación 310 G máx.; 210 G típico (25 °C)
Diferencial 30 g mín.
Tipo cuerpo Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos estándar, envase a granel, 1000 unidades/caja
Aumento del tiempo de interrupción (del 10 % al 90 %) 1,5 µs máx.
Disminución del tiempo de interrupción (del 90 % al 10 %) 1,5 µs máx.
Disponibilidad Global

Documentos


Características del producto

  • Encapsulado de tamaño subminiatura (SS340RT) provisto en cinta y carrete: Permite un diseño compacto con colocación automática de componente, ayudando a reducir los costos de producción
  • Activación simple desde un solo polo y múltiples sensibilidades magnéticas (alta, media y baja): Permiten que este producto sea apto en una gran variedad de aplicaciones de control de movimiento, detección del cierre de tapas y detección de desplazamientos potenciales.
  • Capacidad de voltaje baja de 3 V: Ayuda a disminuir el consumo de energía
  • Protección contra polarización inversa incorporada: Protege al dispositivo de los posibles daños durante la instalación.
  • Circuito integrado térmicamente balanceado: Proporciona un funcionamiento estable en un amplio rango de temperatura de -40 ºC a 150 ºC [-40 ºF a 302 ºF]
  • Materiales que cumplen con RoHS: Cumplen con la Directiva 2002/95/EC.

Aplicaciones

Industrial:

  • Detección de cierre de tapas o puertas
  • Detección de velocidad y r. p. m. en equipos de gimnasia
  • Detección de índices de flujo en procesos industriales, electrodomésticos y ablandadores de agua
  • Control de posición de válvulas o reguladores en aplicaciones industriales, comerciales, residenciales y de HVAC
  • Control de robótica (monitoreo de la posición de cilindros)
  • Detección del nivel de fluidos en dispositivos de flotación
  • Detección de posición del cabezal de impresoras

Médico:

  • Sensor de desplazamiento en camas hospitalarias y equipos médicos
  • Monitor de recipientes de medicamentos en carritos de medicamentos portátiles

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink