¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

 bipolar - Honeywell


Especificaciones técnicas

Nombre de la serie SS400
Tipo de producto IC (circuito integrado) de sensor de posición de efecto Hall digital
Tipo de activación magnética Bipolar
Voltaje de alimentación 3,8 VCC a 30 VCC
Salida de voltaje 0,4 VCC máx.
Corriente de alimentación 10,0 mA máx.
Salida de corriente 20 mA
Corriente de fuga 10 µA máx.
Tipo de salida Sumidero
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 150 °C [-40 °F a 302 °F]
Temperatura de almacenamiento -50 °C a 150 °C [-58 °F a 302 °F]
Punto de operación 140 G máx. (25 °C)
Puntos de liberación 140 G mín. (25 °C)
Diferencial 20 G mín. (25 °C)
Tipo cuerpo Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos estándar, envase a granel, 1000 unidades/caja
Aumento del tiempo de interrupción (del 10 % al 90 %) 1,5 µs máx.
Disminución del tiempo de interrupción (del 90 % al 10 %) 1,5 µs máx.
Disponibilidad Global

Especificaciones técnicas

Nombre de la serie SS400
Tipo de producto IC (circuito integrado) de sensor de posición de efecto Hall digital
Tipo de activación magnética Bipolar
Voltaje de alimentación 3,8 VCC a 30 VCC
Salida de voltaje 0,4 VCC máx.
Corriente de alimentación 10,0 mA máx.
Salida de corriente 20 mA
Corriente de fuga 10 µA máx.
Tipo de salida Sumidero
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 150 °C [-40 °F a 302 °F]
Temperatura de almacenamiento -50 °C a 150 °C [-58 °F a 302 °F]
Punto de operación 140 G máx. (25 °C)
Puntos de liberación 140 G mín. (25 °C)
Diferencial 20 G mín. (25 °C)
Tipo cuerpo Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos estándar, envase a granel, 1000 unidades/caja
Aumento del tiempo de interrupción (del 10 % al 90 %) 1,5 µs máx.
Disminución del tiempo de interrupción (del 90 % al 10 %) 1,5 µs máx.
Disponibilidad Global

Documentos


Características del producto

  • El diseño de CI (circuito integrado) de efecto Hall en cuadratura elimina los efectos de la tensión mecánica
  • El magnetismo de temperatura compensada ayuda a ofrecer un funcionamiento estable en un amplio rango de temperatura de -40 °C a 150 °C [-40 °F a 302 °F]
  • Capacidad de voltaje de alimentación amplia de 3,8 V CC a 30 V CC (incluidas) para la flexibilidad de la aplicación
  • Salida de sumidero de colector abierto digital para que se adapte fácilmente a una variedad de circuitos electrónicos
  • Versiones de alta sensibilidad disponibles para aplicaciones potenciales que requieran alta precisión o grandes disparidades
  • Magnetismo bipolar, unipolar y con traba

Aplicaciones

Industrial:

  • Detección de velocidad y r. p. m.
  • Tacómetro, contador
  • Detección de velocidad de flujo
  • Conmutación de motor CC (corriente continua) sin escobillas
  • Control del motor y ventilador
  • Control de robótica

Transporte:

  • Detección de velocidad y r. p. m. (revoluciones por minuto)
  • Tacómetro, contador
  • Control del motor y ventilador
  • Elevador de ventanilla eléctrica
  • Posición de techo convertible

Médico:

  • Montajes de motor
  • Control de distribución de medicamentos