¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

 bipolar - Honeywell


Especificaciones técnicas

Nombre de la serie SS41
Tipo de producto IC (circuito integrado) de sensor de posición de efecto Hall digital
Tipo de activación magnética Bipolar
Voltaje de alimentación 4,5 VCC a 24 VCC
Salida de voltaje 0,4 VCC máx.
Corriente de alimentación 15 mA
Salida de corriente 20 mA
Corriente de fuga 10 µA máx.
Tipo de salida Sumidero
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 150 °C [-40 °F a 302 °F]
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 150 °C [-40 °F a 302 °F]
Punto de operación 150 G máx. [25 °C]
Puntos de liberación 140 g mín. [25 °C]
Diferencial 50 g mín. [25 °C]
Tipo cuerpo Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos estándar, envase a granel, 1000 unidades/caja
Aumento del tiempo de interrupción (del 10 % al 90 %) 1,5 µs máx.
Disminución del tiempo de interrupción (del 90 % al 10 %) 1,5 µs máx.
Disponibilidad Global

Especificaciones técnicas

Nombre de la serie SS41
Tipo de producto IC (circuito integrado) de sensor de posición de efecto Hall digital
Tipo de activación magnética Bipolar
Voltaje de alimentación 4,5 VCC a 24 VCC
Salida de voltaje 0,4 VCC máx.
Corriente de alimentación 15 mA
Salida de corriente 20 mA
Corriente de fuga 10 µA máx.
Tipo de salida Sumidero
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 150 °C [-40 °F a 302 °F]
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 150 °C [-40 °F a 302 °F]
Punto de operación 150 G máx. [25 °C]
Puntos de liberación 140 g mín. [25 °C]
Diferencial 50 g mín. [25 °C]
Tipo cuerpo Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos estándar, envase a granel, 1000 unidades/caja
Aumento del tiempo de interrupción (del 10 % al 90 %) 1,5 µs máx.
Disminución del tiempo de interrupción (del 90 % al 10 %) 1,5 µs máx.
Disponibilidad Global

Documentos


Características del producto

  • El encapsulado estilo TO-92 plano, pequeño y con plomo permite un diseño de PCB compacto.
  • El amplio rango de voltajes de funcionamiento de 4,5 V CC a 24 V CC permite que estos sensores puedan usarse en una amplia gama de aplicaciones
  • Consumo de corriente de solo 5 mA máx. a 4,5 V CC para lograr eficiencia energética
  • Magnetismo bipolar para aplicaciones de imanes circulares con alternancia entre los polos norte y sur
  • Diseño resistente: Funciona con hasta 150 °C (302 °F).
  • Los materiales que cumplen con RoHS también cumplen con la directiva 2002/95/CE

Aplicaciones

  • Industrial: Detección de velocidad y rpm (revoluciones por minuto), tacómetro, contador, detección de velocidad de flujo, conmutación de motor de cc (corriente continua) sin escobillas, control del motor y del ventilador, control de robótica
  • Transporte: Detección de velocidad y rpm (revoluciones por minuto), tacómetro, contador, control de motor y ventilador, elevalunas eléctrico, posición del techo convertible
  • Médico: Conjuntos de motor, control de dispensación de medicamentos