Estos IC de sensores digitales de efecto Hall, versátiles y pequeños son operados por el campo magnético de un magneto permanente o un electroimán, están diseñados para responder a la alternancia de los polos norte y sur. El regulador integrado ofrece mayor estabilidad de funcionamiento en un rango de voltaje de alimentación de 4,5 V CC a 24 V CC y el circuito interno está diseñado para evitar que se dañe el sensor en caso de que se invierta accidentalmente la polaridad del voltaje de alimentación. La salida de voltaje del sumidero de colector abierto se adapta fácilmente a una amplia variedad de circuitos electrónicos. SS41 se ha probado a 25 °C [77 °F] y 125 °C [257 °F].
Nombre de la serie | SS41 |
Tipo de producto | IC (circuito integrado) de sensor de posición de efecto Hall digital |
Tipo de activación magnética | Bipolar |
Voltaje de alimentación | 4,5 VCC a 24 VCC |
Salida de voltaje | 0,4 VCC máx. |
Corriente de alimentación | 15 mA |
Salida de corriente | 20 mA |
Corriente de fuga | 10 µA máx. |
Tipo de salida | Sumidero |
Temperatura de funcionamiento | -40 °C a 150 °C [-40 °F a 302 °F] |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 150 °C [-40 °F a 302 °F] |
Punto de operación | 150 G máx. [25 °C] |
Puntos de liberación | 140 g mín. [25 °C] |
Diferencial | 50 g mín. [25 °C] |
Tipo cuerpo | Encapsulado plano estilo TO-92, montaje superficial, envase a granel, 1000 unidades/bolsa |
Aumento del tiempo de interrupción (del 10 % al 90 %) | 1,5 µs máx. |
Disminución del tiempo de interrupción (del 90 % al 10 %) | 1,5 µs máx. |
Disponibilidad | Global |
Especificaciones técnicas
Nombre de la serie | SS41 |
Tipo de producto | IC (circuito integrado) de sensor de posición de efecto Hall digital |
Tipo de activación magnética | Bipolar |
Voltaje de alimentación | 4,5 VCC a 24 VCC |
Salida de voltaje | 0,4 VCC máx. |
Corriente de alimentación | 15 mA |
Salida de corriente | 20 mA |
Corriente de fuga | 10 µA máx. |
Tipo de salida | Sumidero |
Temperatura de funcionamiento | -40 °C a 150 °C [-40 °F a 302 °F] |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 150 °C [-40 °F a 302 °F] |
Punto de operación | 150 G máx. [25 °C] |
Puntos de liberación | 140 g mín. [25 °C] |
Diferencial | 50 g mín. [25 °C] |
Tipo cuerpo | Encapsulado plano estilo TO-92, montaje superficial, envase a granel, 1000 unidades/bolsa |
Aumento del tiempo de interrupción (del 10 % al 90 %) | 1,5 µs máx. |
Disminución del tiempo de interrupción (del 90 % al 10 %) | 1,5 µs máx. |
Disponibilidad | Global |