¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

 bipolar - Honeywell


Especificaciones técnicas

Nombre de la serie SS40A, SS40A-L, SS40A-T2, SS40A-T3, SS50AT
Tipo de producto IC (circuito integrado) de sensor de posición de efecto Hall digital
Tipo de activación magnética Bipolar
Voltaje de alimentación 4,5 VCC a 24 VCC
Salida de voltaje 0,4 VCC máx.
Corriente de alimentación 6,5 mA típico (25 °C, 24 V CC)
Salida de corriente 20 mA
Corriente de fuga 10 µA máx.
Tipo de salida Sumidero
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 125 °C [-40 °F a 257 °F]
Temperatura de almacenamiento -55 °C a 165 °C [-67 °F a 329 °F]
Punto de operación 170 g mín.; 110 G máx. (-40 °C a 85 °C)
Puntos de liberación -170 G mín. (25 °C); -110 G máx. (-40 °C a 85 °C)
Diferencial 50 g mín.
Tipo cuerpo Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos estándar, envase a granel, 1000 unidades/caja
Tiempo de respuesta 4 µs típico
Aumento del tiempo de interrupción (del 10 % al 90 %) 1,5 µs máx.
Disminución del tiempo de interrupción (del 90 % al 10 %) 1,5 µs máx.
Disponibilidad Global

Especificaciones técnicas

Nombre de la serie SS40A, SS40A-L, SS40A-T2, SS40A-T3, SS50AT
Tipo de producto IC (circuito integrado) de sensor de posición de efecto Hall digital
Tipo de activación magnética Bipolar
Voltaje de alimentación 4,5 VCC a 24 VCC
Salida de voltaje 0,4 VCC máx.
Corriente de alimentación 6,5 mA típico (25 °C, 24 V CC)
Salida de corriente 20 mA
Corriente de fuga 10 µA máx.
Tipo de salida Sumidero
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 125 °C [-40 °F a 257 °F]
Temperatura de almacenamiento -55 °C a 165 °C [-67 °F a 329 °F]
Punto de operación 170 g mín.; 110 G máx. (-40 °C a 85 °C)
Puntos de liberación -170 G mín. (25 °C); -110 G máx. (-40 °C a 85 °C)
Diferencial 50 g mín.
Tipo cuerpo Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos estándar, envase a granel, 1000 unidades/caja
Tiempo de respuesta 4 µs típico
Aumento del tiempo de interrupción (del 10 % al 90 %) 1,5 µs máx.
Disminución del tiempo de interrupción (del 90 % al 10 %) 1,5 µs máx.
Disponibilidad Global

Documentos


Características del producto

  • Construcción miniatura: Encapsulado plástico de 3,0 mm x 4,0 mm (0,12 in x 0,16 in)
  • Consumo de energía de solo 5 mA como máximo a 4,5 V CC para otorgar eficiencia energética
  • Salida de sumidero de corriente digital
  • Magnetismo bipolar para aplicaciones de imanes circulares
  • Alta capacidad de salida de corriente (20 mA)
  • Alta velocidad; funciona con 0 kHz y con hasta más de 100 kHz
  • Amplio rango de temperatura de -40 °C a 125 °C (-40 °F a 257 °F)
  • Protección contra polarización inversa incorporada

Aplicaciones

  • Sensor de velocidad y r. p. m. (revoluciones por minuto)
  • Conmutación de motor CC sin escobillas
  • Control del motor y ventilador
  • Codificación magnética
  • Tacómetro, contador
  • Detección de rotación de cinta, velocidad de disco
  • Detección de velocidad de flujo