¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

 con traba - Honeywell


Especificaciones técnicas

Nombre de la serie SS360PT, SS460P, SS460P-T2
Tipo de producto IC (circuito integrado) de sensor de posición de efecto Hall digital
Tipo de activación magnética Con traba
Voltaje de alimentación 3 V CC a 24 V CC (-40 °C a 110 °C), 3 V CC a 16 V CC (125 °C)
Salida de voltaje 0,6 VCC máx.
Corriente de alimentación 3,5 mA típico (25 °C, 3 V CC)
Salida de corriente 20 mA
Corriente de fuga 10 µA máx.
Tipo de salida Sumidero
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 150 °C [-40 °F a 302 °F]
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 165 °C [-40 °F a 329 °F]
Punto de operación 30 G típico (-40 °C a 125 °C)
Puntos de liberación -30 G típico (-40 °C a 125 °C)
Diferencial 80 G máx. (-40 °C a 125 °C)
Tipo cuerpo SOT-23, cinta y carrete, 3000 unidades/carrete
Aumento del tiempo de interrupción (del 10 % al 90 %) 1,5 µs máx.
Disminución del tiempo de interrupción (del 90 % al 10 %) 1,5 µs máx.
Sensibilidad 30 G típ., 55 G máx.
Disponibilidad Global

Especificaciones técnicas

Nombre de la serie SS360PT, SS460P, SS460P-T2
Tipo de producto IC (circuito integrado) de sensor de posición de efecto Hall digital
Tipo de activación magnética Con traba
Voltaje de alimentación 3 V CC a 24 V CC (-40 °C a 110 °C), 3 V CC a 16 V CC (125 °C)
Salida de voltaje 0,6 VCC máx.
Corriente de alimentación 3,5 mA típico (25 °C, 3 V CC)
Salida de corriente 20 mA
Corriente de fuga 10 µA máx.
Tipo de salida Sumidero
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 150 °C [-40 °F a 302 °F]
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 165 °C [-40 °F a 329 °F]
Punto de operación 30 G típico (-40 °C a 125 °C)
Puntos de liberación -30 G típico (-40 °C a 125 °C)
Diferencial 80 G máx. (-40 °C a 125 °C)
Tipo cuerpo SOT-23, cinta y carrete, 3000 unidades/carrete
Aumento del tiempo de interrupción (del 10 % al 90 %) 1,5 µs máx.
Disminución del tiempo de interrupción (del 90 % al 10 %) 1,5 µs máx.
Sensibilidad 30 G típ., 55 G máx.
Disponibilidad Global

Documentos


Características del producto

  • Tiempo de respuesta más rápido en su clase: Brinda mayor eficiencia para conmutar un motor de CC sin escobillas.
  • Estabilización sin vibraciones: Genera una señal de salida impecable.
  • Alta sensibilidad: Funciona con solo 30 gauss típicos, a 25 °C (77 °F) y un máximo de 55 gauss con un rango de temperatura completo de -40 °C a 125 °C (-40 °F a 257 °F), de modo que pueden utilizarse imanes más pequeños o una distancia de actuación más amplia.
  • Diseño de IC de efecto Hall con polarización interna: Simplifica la instalación y reduce la cantidad de componentes y el costo del sistema.
  • Magnetismo con traba bipolar: Permite que estos productos sean muy aptos para una detección de la velocidad precisa y para la medición de r. p. m. (revoluciones por minuto).
  • Encapsulado para montaje superficial SOT-23 subminiatura (SS360PT) provisto en cinta y carrete: Permite un diseño compacto con colocación automática de componente.
  • Encapsulado estilo TO-92 plano, pequeño, con hilos (SS460P): Permite un diseño de circuitos impresos compacto.
  • Rango de voltaje de funcionamiento amplio de 3 V CC a 24 V CC: Permite un posible uso en una amplia gama de aplicaciones.
  • Capacidad de voltaje inverso incorporada: Mejora la protección del sensor y los circuitos.
  • Diseño resistente: Permite el funcionamiento hasta a 125 °C [257 °F].
  • El material que cumple con RoHS también cumple con la Directiva 2002/95

Aplicaciones

Industrial/comercial:

  • Conmutación de motor sin escobillas para electrodomésticos y demás dispositivos
  • Detección de velocidad de flujo
  • Detección de velocidad y r. p. m.
  • Tacómetro, contador
  • Control del motor y ventilador

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink