Sensores de IC de posición omnipolares
SS351AT, SS451A, SS551AT
Efecto Hall omnipolar. SOT-23, flat TO-92-style, SOT-89B packages. operación a 85 G típ.
Los sensores SS351AT, SS451A y SS551AT son dispositivos de efecto Hall digitales, versátiles y pequeños operados por el campo magnético de un magneto permanente o un electroimán. Están diseñados para responder a la alternancia de los polos norte y sur.
Estos sensores omnipolares son dispositivos sensibles y flexibles diseñados para cumplir un amplio rango de aplicaciones potenciales. Las series SS351AT, SS451A y SS551AT tienen un punto de funcionamiento típico de 85 gauss a 25 °C (77 °F). Gracias a que se pueden operar por un polo norte o sur, no requieren que se identifique la polaridad, lo que simplifica la instalación y reduce potencialmente el costo del sistema.
Estos sensores están disponibles en tres estilos de encapsulado. La serie SS351AT está disponible en el encapsulado para montaje superficial SOT-23 en miniatura; la serie SS451A está disponible en el encapsulado estilo TO-92 plano y la serie SS551AT se provee en el encapsulado para montaje superficial SOT-89B. El tamaño pequeño de la serie SS351AT requiere menos espacio en la placa de circuito impreso, lo cual permite su uso en ensambles más pequeños. Su capacidad de 3 V CC permite el uso en aplicaciones de bajo voltaje, con lo que promueve la eficiencia energética.
La serie SS351AT está disponible en cinta y carrete (3000 unidades por carrete); la serie SS451A está disponible en envase a granel (1000 unidades por bolsa) y la serie SS551AT está disponible en cinta y carrete (1000 unidades por carrete).