¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Unipolar  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Nombre de la serie SS345PT, SS445P
Tipo de producto IC (circuito integrado) de sensor de posición de efecto Hall digital
Tipo de activación magnética Unipolar
Voltaje de alimentación 2,7 VCC a 7 VCC
Salida de voltaje 0,4 VCC máx.
Corriente de alimentación 14 mA máx.
Salida de corriente 4 mA
Corriente de fuga 10 µA máx.
Tipo de salida Sumidero
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 150 °C [-40 °F a 302 °F]
Temperatura de almacenamiento -55 °C a 165 °C [-67 °F a 329 °F]
Punto de operación 180 G típico (-40 °C a 150 °C)
Puntos de liberación 105 G típico (-40 °C a 150 °C)
Diferencial 75 G típico (-40 °C a 150 °C)
Tipo cuerpo SOT-23, cinta y carrete, 3000 unidades/carrete
Aumento del tiempo de interrupción (del 10 % al 90 %) 1,5 µs máx.
Disminución del tiempo de interrupción (del 90 % al 10 %) 1,5 µs máx.
Disponibilidad Global

Especificaciones técnicas

Nombre de la serie SS345PT, SS445P
Tipo de producto IC (circuito integrado) de sensor de posición de efecto Hall digital
Tipo de activación magnética Unipolar
Voltaje de alimentación 2,7 VCC a 7 VCC
Salida de voltaje 0,4 VCC máx.
Corriente de alimentación 14 mA máx.
Salida de corriente 4 mA
Corriente de fuga 10 µA máx.
Tipo de salida Sumidero
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 150 °C [-40 °F a 302 °F]
Temperatura de almacenamiento -55 °C a 165 °C [-67 °F a 329 °F]
Punto de operación 180 G típico (-40 °C a 150 °C)
Puntos de liberación 105 G típico (-40 °C a 150 °C)
Diferencial 75 G típico (-40 °C a 150 °C)
Tipo cuerpo SOT-23, cinta y carrete, 3000 unidades/carrete
Aumento del tiempo de interrupción (del 10 % al 90 %) 1,5 µs máx.
Disminución del tiempo de interrupción (del 90 % al 10 %) 1,5 µs máx.
Disponibilidad Global

Documentos


Características del producto

  • El tamaño en miniatura del encapsulado (SS345PT) ocupa menos espacio en la PCB que los encapsulados de sensor de efecto Hall estándares, tales como TO-92 o SOT-89, lo cual permite su uso en montajes más pequeños.
  • El encapsulado en cinta y carrete (SS345PT) permite la colocación automática de componente, lo cual reduce los costos de producción.
  • También está disponible en encapsulado estilo TO-92 plano pequeño (SS445P).
  • La activación simple con polos norte (SS345PT) o sur (SS445P) permite que estos productos sean aptos para una variedad de aplicaciones potenciales, como control de movimiento, detección del cierre de tapas y detección de desplazamiento.
  • La resistencia de polarización incorporada puede comunicarse fácilmente con circuitos electrónicos comunes sin añadir componentes externos, lo cual reduce el costo total del sistema.
  • Los materiales que cumplen con RoHS también cumplen con la directiva 2002/95/CE

Aplicaciones

    Aspecto comercial:
  • Detección de cierre de puertas o tapas en electrodomésticos
  • Detección de velocidad y r. p. m. (revoluciones por minuto) en equipos de acondicionamiento físico
  • Detección de índice de flujo en electrodomésticos y ablandadores de agua
  • Control de posición de regulador o válvula en equipos de climatización
  • Detección de posición del cabezal de impresoras
    Industrial
  • Detección de índice de flujo en procesos industriales
  • Control de robótica (monitoreo de la posición de cilindros)
  • Detección del nivel de fluidos en dispositivos de flotación
    Médica
  • Sensor de desplazamiento en camas hospitalarias y equipos médicos
  • Monitor de recipientes de medicamentos en carritos de medicamentos portátiles

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Copyright © 2019 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink