¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Unipolar  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Nombre de la serie SS340RT, SS440R
Tipo de producto IC (circuito integrado) de sensor de posición de efecto Hall digital
Tipo de activación magnética Unipolar
Voltaje de alimentación 3 V CC a 24 V CC (-40 °C a 125 °C), 3 V CC a 12 V CC (150 °C)
Salida de voltaje 0,4 VCC máx.
Corriente de alimentación 3,5 mA típico (25 °C, 3 V CC)
Salida de corriente 20 mA
Corriente de fuga 10 µA máx.
Tipo de salida Sumidero
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 150 °C [-40 °F a 302 °F]
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 150 °C [-40 °F a 302 °F]
Punto de operación 195 G máx.; 135 G típico (25 °C)
Puntos de liberación 180 G máx.; 85 G típico (25 °C)
Diferencial 5 g mín.
Tipo cuerpo SOT-23, cinta y carrete, 3000 unidades/carrete
Aumento del tiempo de interrupción (del 10 % al 90 %) 1,5 µs máx.
Disminución del tiempo de interrupción (del 90 % al 10 %) 1,5 µs máx.
Disponibilidad Global

Especificaciones técnicas

Nombre de la serie SS340RT, SS440R
Tipo de producto IC (circuito integrado) de sensor de posición de efecto Hall digital
Tipo de activación magnética Unipolar
Voltaje de alimentación 3 V CC a 24 V CC (-40 °C a 125 °C), 3 V CC a 12 V CC (150 °C)
Salida de voltaje 0,4 VCC máx.
Corriente de alimentación 3,5 mA típico (25 °C, 3 V CC)
Salida de corriente 20 mA
Corriente de fuga 10 µA máx.
Tipo de salida Sumidero
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 150 °C [-40 °F a 302 °F]
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 150 °C [-40 °F a 302 °F]
Punto de operación 195 G máx.; 135 G típico (25 °C)
Puntos de liberación 180 G máx.; 85 G típico (25 °C)
Diferencial 5 g mín.
Tipo cuerpo SOT-23, cinta y carrete, 3000 unidades/carrete
Aumento del tiempo de interrupción (del 10 % al 90 %) 1,5 µs máx.
Disminución del tiempo de interrupción (del 90 % al 10 %) 1,5 µs máx.
Disponibilidad Global

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos de los circuitos integrados de sensor de efecto Hall digital unipolar SS340RT/SS440R Hoja de datos Inglés 695KB
CI (circuito integrado) de sensor de posición de efecto Hall digital unipolar SS340RT/SS440R Instrucciones de instalación Inglés 489KB
Foto de alta resolución de BZ-2RW824-A2 Foto -- 471KB
Foto de baja resolución de SOT-23 Foto -- 59KB
Modelo CAD del IC de sensor magnético SOT-23 Modelo CAD -- 84KB
Guía de familias de sensores de posición Guía de familias de productos Inglés 1MB
Guía de la línea de sensores magnéticos Guía de línea de productos Inglés 377KB
Tarjeta de línea de productos de IC (circuito integrado) de sensor magnético Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 433KB
Diagrama de selección de IC (circuito integrado) de sensor magnético Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 190KB

Características del producto

  • Encapsulado de tamaño subminiatura (SS340RT) provisto en cinta y carrete: Permite un diseño compacto con colocación automática de componente, ayudando a reducir los costos de producción
  • Activación simple desde un solo polo y múltiples sensibilidades magnéticas (alta, media y baja): Permiten que este producto sea apto en una gran variedad de aplicaciones de control de movimiento, detección del cierre de tapas y detección de desplazamientos potenciales.
  • Capacidad de voltaje baja de 3 V: Ayuda a disminuir el consumo de energía
  • Protección contra polarización inversa incorporada: Protege al dispositivo de los posibles daños durante la instalación.
  • Circuito integrado térmicamente balanceado: Proporciona un funcionamiento estable en un amplio rango de temperatura de -40 ºC a 150 ºC [-40 ºF a 302 ºF]
  • Materiales que cumplen con RoHS: Cumplen con la Directiva 2002/95/EC.

Aplicaciones

Industrial:

  • Detección de cierre de tapas o puertas
  • Detección de velocidad y r. p. m. en equipos de gimnasia
  • Detección de índices de flujo en procesos industriales, electrodomésticos y ablandadores de agua
  • Control de posición de válvulas o reguladores en aplicaciones industriales, comerciales, residenciales y de HVAC
  • Control de robótica (monitoreo de la posición de cilindros)
  • Detección del nivel de fluidos en dispositivos de flotación
  • Detección de posición del cabezal de impresoras

Médico:

  • Sensor de desplazamiento en camas hospitalarias y equipos médicos
  • Monitor de recipientes de medicamentos en carritos de medicamentos portátiles

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink