¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

 bipolar - Honeywell


Especificaciones técnicas

Nombre de la serie SS30AT, SS40A, SS50AT
Tipo de producto IC (circuito integrado) de sensor de posición de efecto Hall digital
Tipo de activación magnética Bipolar
Voltaje de alimentación 4,5 VCC a 24 VCC
Salida de voltaje 0,4 VCC máx.
Corriente de alimentación 6,5 mA típico (25 °C, 24 V CC)
Salida de corriente 20 mA
Tipo de salida Sumidero
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 125 °C [-40 °F a 257 °F]
Temperatura de almacenamiento -55 °C a 165 °C [-67 °F a 329 °F]
Punto de operación 170 g mín.; 110 G máx. (-40 °C a 85 °C)
Puntos de liberación -170 G mín. (25 °C); -110 G máx. (-40 °C a 85 °C)
Diferencial 50 g mín.
Tipo cuerpo SOT-23, cinta y carrete, 3000 unidades/carrete
Tiempo de respuesta 4 µs típico
Aumento del tiempo de interrupción (del 10 % al 90 %) 1,5 µs máx.
Disminución del tiempo de interrupción (del 90 % al 10 %) 1,5 µs máx.
Disponibilidad Global

Especificaciones técnicas

Nombre de la serie SS30AT, SS40A, SS50AT
Tipo de producto IC (circuito integrado) de sensor de posición de efecto Hall digital
Tipo de activación magnética Bipolar
Voltaje de alimentación 4,5 VCC a 24 VCC
Salida de voltaje 0,4 VCC máx.
Corriente de alimentación 6,5 mA típico (25 °C, 24 V CC)
Salida de corriente 20 mA
Tipo de salida Sumidero
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 125 °C [-40 °F a 257 °F]
Temperatura de almacenamiento -55 °C a 165 °C [-67 °F a 329 °F]
Punto de operación 170 g mín.; 110 G máx. (-40 °C a 85 °C)
Puntos de liberación -170 G mín. (25 °C); -110 G máx. (-40 °C a 85 °C)
Diferencial 50 g mín.
Tipo cuerpo SOT-23, cinta y carrete, 3000 unidades/carrete
Tiempo de respuesta 4 µs típico
Aumento del tiempo de interrupción (del 10 % al 90 %) 1,5 µs máx.
Disminución del tiempo de interrupción (del 90 % al 10 %) 1,5 µs máx.
Disponibilidad Global

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
IC (circuito integrado) de sensor magnético de efecto Hall bipolar SS30AT/SS40A/SS50AT Hoja de datos Inglés 848KB
Sensores magnéticos de efecto Hall bipolar SS30AT/SS40A/SS50AT Instrucciones de instalación Inglés 710KB
Foto de alta resolución de BZ-2RW824-A2 Foto -- 471KB
Foto de baja resolución de SOT-23 Foto -- 59KB
Modelo CAD del IC de sensor magnético SOT-23 Modelo CAD -- 84KB
Guía de familias de sensores de posición Guía de familias de productos Inglés 1MB
Guía de la línea de sensores magnéticos Guía de línea de productos Inglés 377KB
Tarjeta de línea de productos de IC (circuito integrado) de sensor magnético Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 433KB
Diagrama de selección de IC (circuito integrado) de sensor magnético Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 190KB
Detección de posición magnética en motores eléctricos de CC sin escobillas Nota sobre aplicaciones Inglés 510KB

Características del producto

  • El tamaño de encapsulado subminiatura permite el uso en aplicaciones con espacio reducido en PCB (placa de circuito impreso) donde se necesita un diseño compacto.
  • El magnetismo bipolar sensible responde a la alternancia de los polos norte y sur, lo que hace que estos productos sean muy aptos para la detección de velocidad y medidas de r. p. m..
  • El diseño resistente con protección de voltaje inverso incorporada simplifica la instalación y protege al dispositivo contra los daños cuando se monta en PCB.
  • El circuito integrado térmicamente balanceado proporciona un amplio rango de temperatura para un funcionamiento estable.
  • Los materiales que cumplen con RoHS también cumplen con la directiva 2002/95/CE

Aplicaciones

  • Detección de velocidad y r. p. m. (revoluciones por minuto)
  • Conmutación de motor CC (corriente continua) sin escobillas
  • Detección de velocidad de flujo
  • Control del motor y ventilador
  • Tacómetro, contador
  • Control de vehículos eléctricos
  • Posición de techo convertible
  • Control de robótica

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink