¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Transductores de presión de uso intensivo  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Nombre de la serie SPT
Rango de presión 0 psi a 5 psi
Compensación de temperatura
Tipo de medición Manométrico
Voltaje de alimentación 12,5 VCC a 24 VCC
Presión de resistencia 15 psi
Presión de ruptura 25 psi
Conexión eléctrica Cable tipo latiguillo; 61 cm [2 ft]
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
Rango de temperatura compensada -10 °C a 85 °C (14 °F a 185 °F)
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
Vibración 10 g a 20 Hz a 2000 Hz
Fuerza de impacto 100 g por 11 ms
Vida útil 1 millón de ciclos como mínimo
Disponibilidad Global

Especificaciones técnicas

Nombre de la serie SPT
Rango de presión 0 psi a 5 psi
Compensación de temperatura
Tipo de medición Manométrico
Voltaje de alimentación 12,5 VCC a 24 VCC
Presión de resistencia 15 psi
Presión de ruptura 25 psi
Conexión eléctrica Cable tipo latiguillo; 61 cm [2 ft]
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
Rango de temperatura compensada -10 °C a 85 °C (14 °F a 185 °F)
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
Vibración 10 g a 20 Hz a 2000 Hz
Fuerza de impacto 100 g por 11 ms
Vida útil 1 millón de ciclos como mínimo
Disponibilidad Global

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Sensores de presión con diafragma de acero inoxidable y bajo costo serie SPT Hoja de datos Inglés 696KB
Aplicaciones para hospitales Folleto Inglés 5MB
Guía de familias de sensores de flujo de aire, de fuerza y de presión Guía de familias de productos Inglés 2MB
Sensores e interruptores para aplicaciones médicas Nota sobre aplicaciones Inglés 1MB
Sensores en máquinas de hemodiálisis Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Sensores e interruptores en instalaciones petroleras Nota sobre aplicaciones Inglés 7MB
Sensores e interruptores en cargadores frontales Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Sensores en máquinas de anestesia Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Sensores en ventiladores Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB

Características del producto

  • Diseño NEMA 4, tamaño pequeño
  • Encapsulado resistente de acero inoxidable
  • Tecnología de semiconductor confiable
  • Temperatura compensada y calibrada
  • Presión absoluta, manométrica, de calibre sellado y al vacío
  • 0 psi a 3 psi, 0 psi a 5000 psi

Aplicaciones

  • Automatización industrial y control de flujo
  • Instrumentación de presión
  • Sistemas hidráulicos
  • Control de proceso

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink