¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Sensores de posición SMART, Serie SPS  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Fuerza del imán 3.700 gauss
Normas y aprobaciones CE
Código UNSPSC 41111937
Mercadería UNSPSC 41111937 Sensores de Rotación
Disponibilidad Global
Nombre de la serie SPS

Especificaciones técnicas

Fuerza del imán 3.700 gauss
Normas y aprobaciones CE
Código UNSPSC 41111937
Mercadería UNSPSC 41111937 Sensores de Rotación
Disponibilidad Global
Nombre de la serie SPS

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Modelo CAD del sensor de posición SMART rotacional con imán SPS-MAG-002 Modelo CAD -- 187KB
SPS-MAG-002 lowres photo.jpg Foto -- 94KB
50069156: Sensor de posición SMART, configuración de rotación de 360° Instrucciones de instalación Inglés 484KB
Guía de familias para Transporte Guía de familias de productos Inglés 4MB
Guía de familias de sensores de posición Guía de familias de productos Inglés 3MB
Sensores e interruptores en cargadores frontales Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Sensores de posición SMART Árbol de nomenclatura de productos Inglés 347KB
Socios que proporcionan soluciones de seguridad técnica y productividad Guía de familias de productos Inglés 11MB
Demostración animada en PowerPoint Información técnica Inglés 1MB
Sensores e interruptores en grúas móviles Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Sensores e interruptores en válvulas y medidores de flujo Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB

Características del producto

  • Diseño sin contacto: Elimina los mecanismos de fallas mecánicas y reduce el desgaste, con lo cual mejora la confiabilidad y la durabilidad y minimiza el tiempo de inactividad.
  • La tecnología ASIC y sensor MR patentado combinados proporcionan una detección de posición absoluta:
    • Ayuda a los OEM (fabricantes de equipos originales) a reducir los costos de garantía, ya que no tienen que reemplazar piezas desgastadas o rotas del componente.
    • Ayuda a los usuarios finales a reducir el tiempo de inactividad gracias a una menor cantidad de requisitos de calibración.
  • Sin partes móviles internas: Los refuerzos característicos del sector automotor permiten que el sensor sea más resistente a la vibración, a los golpes y a temperaturas extremas, lo cual mejora su confiabilidad.
  • Salida repetible: La distancia de actuación es de 3,0 mm ±2,0 mm [0,118 in ±0,079 in] entre el sensor y el collar magnético, la cual amplía las oportunidades de aplicación.
  • Alta precisión: Mide valores de hasta 0,01°. Una mejor precisión del sensor puede brindar una mejor precisión del sistema en la aplicación.
  • Sellados IP67 y IP69K: Permite el uso en ambientes hostiles como el polvo, en inmersiones en hasta 1 m [39,37 in] de agua durante 30 minutos y en pulverizaciones de agua de alta presión.
  • Alta resistencia a descargas eléctricas y vibraciones: Permite el uso en una amplia variedad de aplicaciones hostiles.
  • Error de señal mínimo: Ofrece una salida en hasta 2,50 mm [0,10 in] de error radial, lo cual simplifica el rediseño.
  • Cumple con RoHS: Los materiales cumplen con la directiva 2002/95/EC.

Aplicaciones

Transporte:

  • Ángulo de dirección
  • Ángulo de articulación
  • Detección del brazo de la pluma

Industrial:

  • Paneles solares
  • Turbinas eólicas