¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Sensores de posición SMART, Serie SPS  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Configuración Lineal
Dimensiones del sensor 287,3 mm de largo x 18,0 mm de ancho x 28,2 mm de alto [11,3 in de largo x 0,71 in de ancho x 1,1 in de alto]
Rango de detección 0 mm a 225 mm (0 in a 8,86 in)
Resolución 0,0035 mm (0,000137 pulg.)
Voltaje de alimentación 6 VCC a 24 VCC, regulado
Corriente de alimentación 88 mA máx.
Salida Digital RS232-tipo
Distancia de actuación 3,0 ±2,5 mm [0,118 ±0,098 in]
Temperatura de funcionamiento De -40 °C a 125 °C (de -40 °F a 257 °F)
Temperatura de almacenamiento De -40 °C a 150 °C (de -40 °F a 302 °F)
Terminación cable con hilos
Material del cuerpo termoplástico
Sensibilidad 282,16 conteos/mm típico
Linealidad ±0,4 % de escala completa de salida
Polaridad opuesta 26,4 V a 125 °C (257 °F)
Sellado IP67, IP69K
Vibración 10 G de 10 Hz a 2000 Hz
Fuerza de impacto Onda de medio seno de 50 G con 11 ms de duración
Fuerza del imán 10.000 gauss
Normas y aprobaciones CE
Código UNSPSC 41111937
Mercadería UNSPSC 41111937 Sensores de Rotación
Disponibilidad Global
Nombre de la serie SPS

Especificaciones técnicas

Configuración Lineal
Dimensiones del sensor 287,3 mm de largo x 18,0 mm de ancho x 28,2 mm de alto [11,3 in de largo x 0,71 in de ancho x 1,1 in de alto]
Rango de detección 0 mm a 225 mm (0 in a 8,86 in)
Resolución 0,0035 mm (0,000137 pulg.)
Voltaje de alimentación 6 VCC a 24 VCC, regulado
Corriente de alimentación 88 mA máx.
Salida Digital RS232-tipo
Distancia de actuación 3,0 ±2,5 mm [0,118 ±0,098 in]
Temperatura de funcionamiento De -40 °C a 125 °C (de -40 °F a 257 °F)
Temperatura de almacenamiento De -40 °C a 150 °C (de -40 °F a 302 °F)
Terminación cable con hilos
Material del cuerpo termoplástico
Sensibilidad 282,16 conteos/mm típico
Linealidad ±0,4 % de escala completa de salida
Polaridad opuesta 26,4 V a 125 °C (257 °F)
Sellado IP67, IP69K
Vibración 10 G de 10 Hz a 2000 Hz
Fuerza de impacto Onda de medio seno de 50 G con 11 ms de duración
Fuerza del imán 10.000 gauss
Normas y aprobaciones CE
Código UNSPSC 41111937
Mercadería UNSPSC 41111937 Sensores de Rotación
Disponibilidad Global
Nombre de la serie SPS

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
SPS-L225-HDLS highres photo.jpg Foto -- 202KB
Sensor de posición SMART, configuraciones lineales de 35 mm, 75 mm, 225 mm Hoja de datos Inglés 3MB
50047793: SMART Position Sensor, Linear Configurations, Issue 4 Instrucciones de instalación Inglés 589KB
Guía de familias para Transporte Guía de familias de productos Inglés 4MB
Guía de familias de sensores de posición Guía de familias de productos Inglés 3MB
Sensores de posición SMART Árbol de nomenclatura de productos Inglés 347KB
Sensores de posición SMART, configuraciones lineales Nota sobre aplicaciones Inglés 503KB
Sensores e interruptores en cargadores frontales Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Inglés 2MB
Socios que proporcionan soluciones de seguridad técnica y productividad Guía de familias de productos Inglés 11MB
Demostración animada en PowerPoint Información técnica Inglés 1MB
Sensores e interruptores en grúas móviles Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Sensores e interruptores en válvulas y medidores de flujo Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB

Características del producto

  • Confiable, duradero: El diseño sin contacto reduce el desgaste y las roturas, mejora la confiabilidad y la durabilidad y minimiza el tiempo de inactividad.
  • Fácil de instalar: La instalación requiere cuatro pasos simples (1: posicionar el dispositivo; 2: hacer los agujeros; 3: montar el sensor; 4: ubicar el imán/establecer la conexión eléctrica) en comparación con los hasta 14 pasos que requieren algunos productos de la competencia, lo cual simplifica la instalación y reduce los costos de instalación.
  • Resistente: Como el sensor no tiene partes móviles en su interior, Honeywell utiliza materiales de encapsulado únicos que lo hacen más resistente a vibraciones, sacudidas y temperaturas extremas.
  • Flexible: La distancia de actuación de hasta 8,5 ±1,0 mm [0,334 ±0,039 in] entre el sensor y el imán y la variedad de opciones de salida (analógica estándar y otras velocidades de transmisión tipo RS232) ofrecen un mayor número de aplicaciones posibles.
  • Rentable: El diseño adaptable sin contacto permite a los clientes eliminar conexiones innecesarias para la instalación, con lo cual se reducen los pasos y el tiempo de instalación y sus componentes.
  • Preciso: La configuración de 35 mm mide con precisión valores de hasta 0,04 mm [0,0016 in]; la configuración de 75 mm mide con precisión valores de hasta 0,05 mm [0,002 in]; mientras que la configuración de 225 mm mide con precisión valores de hasta 0,14 mm [0,0055 in] (analógica) y 0,0035 mm [0,000137 in] (digital).
  • Adaptable: Los elementos electrónicos permiten un montaje flexible y compatibilidad de componentes con sistemas existentes.
  • Liviano: Más del 50 % más liviano que la tecnología LVDT (transformador diferencial variable lineal).
  • Simplifica el rediseño: La gama de sensores es fácil de configurar y se adapta virtualmente a cualquier recorrido de movimiento lineal.
  • Característica de autodiagnóstico: Puede reducir el tiempo de inactividad del equipo proporcionando entradas de mantenimiento predictivas.
  • Tecnología ASIC y sensor MR patentado combinados: Brindan un rendimiento y una diferenciación mejorados.
  • Sellados IP67 y IP69K: Permite el uso en muchas aplicaciones hostiles.
  • Calificado para especificaciones de EMI/EMC de grado automotor: Brinda protección contra las frecuencias en el ambiente (únicamente la configuración de 35 mm).
  • Los materiales que cumplen con RoHS también cumplen con la directiva 2002/95/CE

Aplicaciones

(Se aplica a todas las configuraciones con excepción de las indicadas).

Industrial:

  • Posición de la válvula: Se puede utilizar para controlar la posición de la válvula de modo que ingrese la cantidad de líquido deseada según la posición de la válvula que se abre o se cierra y de cuánto tiempo permanece abierta o cerrada (p. ej., máquinas para embotellado, procesamiento de alimentos o productos químicos, equipos de manipulación de agua).
  • Manejo de materiales: Se puede utilizar en un dispositivo elevador que mueva envases de una cinta transportadora a otra.
  • Moldeo de plástico: Se puede utilizar para posicionamiento de inyección.
  • Cortado y ranurado: Se puede utilizar en papeleras para controlar con precisión la ubicación de la cortadora antes de cortar.
  • Manipulación de obleas: Se puede utilizar para controlar que las partes estén correctamente ubicadas.
  • Máquinas de CNC (control numérico computarizado): Se puede utilizar para monitorear la profundidad de la herramienta y la dirección de recorrido.

Transporte:

  • Transmisiones del motor: Se puede utilizar para la posición de la palanca de cambios para camiones (configuración de 35 mm únicamente).
  • Posición del nivel de autobuses de pasajeros: Se puede utilizar para nivelar autobuses de pasajeros a fin de simplificar el acceso para pasajeros y equipaje.
  • Posición de soportes de estabilidad de grúas montadas en camiones: Se puede utilizar para determinar que los soportes de estabilidad estén completamente desplegados antes de comenzar a elevar objetos.
  • Identificación de accesorios en equipos pesados: Se puede utilizar para detectar qué accesorios se están desplegando en equipos pesados según la ubicación estratégica del imán respecto del sensor. La salida correspondiente indica al operador y al sistema de control qué accesorio está conectado.
  • Cilindros hidráulicos: Se puede utilizar en cilindros hidráulicos no férreos para la posición de las pulsaciones sin contacto (configuración de 225 mm únicamente).
  • Motores de marina: Se puede utilizar para la posición de regulación de motores a bordo y fuera de borda para obtener mejor durabilidad y rendimiento.

Aeroespacial:

  • Actuadores de aeronaves: Se puede utilizar para controlar la posición del actuador en múltiples aplicaciones en la aeronave, lo cual ayuda a regular el flujo de aire a los motores y los sistemas ambientales.