El sensor de posición SMART es uno de los sensores de posición lineal más duraderos, adaptables y livianos de la industria que permiten un control de movimiento muy preciso y mejoran la seguridad y la eficiencia operacional. El diseño simple y sin contacto elimina los mecanismos de fallas mecánicas, reduce el desgaste y las roturas, mejora la confiabilidad y la durabilidad y minimiza el tiempo de inactividad.
El sensor de posición SMART es una solución de detección sin contacto que ofrece una capacidad de detección de posición absoluta con precisión mejorada. Detecta la posición de imanes respecto del sensor en uno de los dos rangos de detección disponibles:
Estos sensores usan una combinación patentada de ASIC (circuito integrado de aplicación específica) y una gama de sensores MR (magnetorresistivos) para determinar de forma precisa y confiable la posición de un imán adherido a un objeto en movimiento para que la posición del objeto pueda determinarse o controlarse.
La gama de MR mide la salida de los sensores MR montados en la dirección de recorrido del imán. La salida y la secuencia del sensor MR determinan el par más cercano de sensores MR a la ubicación del centro del imán. La salida de estos dos sensores MR se usa entonces para determinar la posición del imán entre ellos.
Con este sensor, Honeywell ha utilizado tecnología MR en el ASIC hasta un nivel nunca antes alcanzado.
El sensores de posición SMART está disponible tanto con salida analógica (configuraciones de 35 mm, 75 mm y 225 mm) y salida digital (únicamente configuración de 225 mm) para su uso en sistemas de control que requieran una interfaz de tipo RS232 con una velocidad de transmisión de 57,6 kbits/s.
Se están desarrollando otras configuraciones.
Configuración | Lineal |
Dimensiones del sensor | 287,3 mm de largo x 18,0 mm de ancho x 28,2 mm de alto [11,3 in de largo x 0,71 in de ancho x 1,1 in de alto] |
Rango de detección | 0 mm a 225 mm (0 in a 8,86 in) |
Resolución | 0,14 mm (0,0055 pulg.) |
Voltaje de alimentación | 6 VCC a 24 VCC, regulado |
Corriente de alimentación | 34 mA máx. |
Salida | 0 VCC a 5 VCC, analógica |
Distancia de actuación | 3,0 ±2,5 mm [0,118 ±0,098 in] |
Temperatura de funcionamiento | De -40 °C a 125 °C (de -40 °F a 257 °F) |
Temperatura de almacenamiento | De -40 °C a 150 °C (de -40 °F a 302 °F) |
Terminación | cable con hilos |
Material del cuerpo | termoplástico |
Sensibilidad | 17,78 mV/mm típico |
Linealidad | ±0,4 % de escala completa de salida |
Polaridad opuesta | 26,4 V a 125 °C (257 °F) |
Sellado | IP67, IP69K |
Vibración | 10 G de 10 Hz a 2000 Hz |
Fuerza de impacto | Onda de medio seno de 50 G con 11 ms de duración |
Fuerza del imán | 10.000 gauss |
Normas y aprobaciones | CE |
Código UNSPSC | 41111937 |
Mercadería UNSPSC | 41111937 Sensores de Rotación |
Disponibilidad | Global |
Nombre de la serie | SPS |
Especificaciones técnicas
Configuración | Lineal |
Dimensiones del sensor | 287,3 mm de largo x 18,0 mm de ancho x 28,2 mm de alto [11,3 in de largo x 0,71 in de ancho x 1,1 in de alto] |
Rango de detección | 0 mm a 225 mm (0 in a 8,86 in) |
Resolución | 0,14 mm (0,0055 pulg.) |
Voltaje de alimentación | 6 VCC a 24 VCC, regulado |
Corriente de alimentación | 34 mA máx. |
Salida | 0 VCC a 5 VCC, analógica |
Distancia de actuación | 3,0 ±2,5 mm [0,118 ±0,098 in] |
Temperatura de funcionamiento | De -40 °C a 125 °C (de -40 °F a 257 °F) |
Temperatura de almacenamiento | De -40 °C a 150 °C (de -40 °F a 302 °F) |
Terminación | cable con hilos |
Material del cuerpo | termoplástico |
Sensibilidad | 17,78 mV/mm típico |
Linealidad | ±0,4 % de escala completa de salida |
Polaridad opuesta | 26,4 V a 125 °C (257 °F) |
Sellado | IP67, IP69K |
Vibración | 10 G de 10 Hz a 2000 Hz |
Fuerza de impacto | Onda de medio seno de 50 G con 11 ms de duración |
Fuerza del imán | 10.000 gauss |
Normas y aprobaciones | CE |
Código UNSPSC | 41111937 |
Mercadería UNSPSC | 41111937 Sensores de Rotación |
Disponibilidad | Global |
Nombre de la serie | SPS |
(Se aplica a todas las configuraciones con excepción de las indicadas).
Industrial:
Transporte:
Aeroespacial: