Sensores de posición magnéticos
Lineal
Rangos de detección lineal de 0 mm a 35 mm, 0 mm a 75 mm, y 0 mm a 225 mm. Salida analógica de V CC: 35 mm, 75 mm y 225 mm: digital
El sensor de posición SMART es uno de los sensores de posición lineal más duraderos, adaptables y livianos de la industria que permiten un control de movimiento muy preciso y mejoran la seguridad y la eficiencia operacional. Fácil de instalar y mantener, este sensor cuenta con un diseño sencillo, sin contacto y económico que:
- reduce la posibilidad de mecanismos de fallas mecánicas
- reduce el desgaste y las roturas
- aumenta la confiabilidad y la durabilidad
- permite el uso en muchas aplicaciones hostiles gracias a los sellamientos IP67 y IP69K
- minimiza el tiempo de inactividad
El sensor de posición SMART es una solución de detección sin contacto que ofrece una capacidad de detección de posición exacta con precisión mejorada. Detecta la posición del imán en relación con el sensor en tres rangos de detección disponibles, lo cual constituye una solución útil en el sector industrial, aeroespacial y de transporte.
Al utilizar una combinación de ASIC (circuito integrado de aplicación específica) y una variedad de sensores MR (magnetorresistivos), nuestros sensores de posición lineares determinan de forma precisa y confiable la posición de un imán adherido a un objeto en movimiento para que la posición del objeto pueda determinarse o controlarse.
Las aplicaciones potenciales de los sensores de posición lineares son las siguientes:
- monitoreo de la posición de válvulas
- Manejo de materiales
- moldeo de plástico
- cortado y ranurado
- control de máquinas CNC
- identificación de accesorios en equipos pesados
- determinación de la posición de soportes de estabilidad de grúas montadas en camiones
- control de la posición del actuador en múltiples aplicaciones en aeronaves