¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Sensores de posición SMART, Serie SPS  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Configuración Arco
Dimensiones del sensor 222 mm de largo x 107 mm de ancho x 31 mm de alto [8,74 in de largo x 4,21 in de ancho x 1,22 in de alto]
Rango de detección 0° a 180°
Resolución 0,11°
Voltaje de alimentación 6 VCC a 24 VCC, regulado
Corriente de alimentación 45 mA máx.
Salida 0,5 VCC a 4,5 VCC, analógica
Distancia de actuación 8,5 ±2,5 mm [0,338 ±0,098 in]
Temperatura de funcionamiento De -40 °C a 85 °C (de -40 °F a 185 °F)
Temperatura de almacenamiento De -40 °C a 150 °C (de -40 °F a 302 °F)
Terminación Conector M12 de 4 pines
Material del cuerpo termoplástico
Sensibilidad 22,22 mV/° ±4 % FS
Linealidad ±0,4 % de escala completa de salida
Polaridad opuesta 26,4 VCC
Sellado IP67, IP69K
Vibración 20 G de 10 Hz a 2000 Hz
Fuerza de impacto Onda de medio seno de 50 G con 11 ms de duración
Fuerza del imán 10.000 gauss
Normas y aprobaciones CE
Código UNSPSC 41111937
Mercadería UNSPSC 41111937 Sensores de Rotación
Disponibilidad Global
Nombre de la serie SPS

Especificaciones técnicas

Configuración Arco
Dimensiones del sensor 222 mm de largo x 107 mm de ancho x 31 mm de alto [8,74 in de largo x 4,21 in de ancho x 1,22 in de alto]
Rango de detección 0° a 180°
Resolución 0,11°
Voltaje de alimentación 6 VCC a 24 VCC, regulado
Corriente de alimentación 45 mA máx.
Salida 0,5 VCC a 4,5 VCC, analógica
Distancia de actuación 8,5 ±2,5 mm [0,338 ±0,098 in]
Temperatura de funcionamiento De -40 °C a 85 °C (de -40 °F a 185 °F)
Temperatura de almacenamiento De -40 °C a 150 °C (de -40 °F a 302 °F)
Terminación Conector M12 de 4 pines
Material del cuerpo termoplástico
Sensibilidad 22,22 mV/° ±4 % FS
Linealidad ±0,4 % de escala completa de salida
Polaridad opuesta 26,4 VCC
Sellado IP67, IP69K
Vibración 20 G de 10 Hz a 2000 Hz
Fuerza de impacto Onda de medio seno de 50 G con 11 ms de duración
Fuerza del imán 10.000 gauss
Normas y aprobaciones CE
Código UNSPSC 41111937
Mercadería UNSPSC 41111937 Sensores de Rotación
Disponibilidad Global
Nombre de la serie SPS

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Modelo CAD del sensor de posición SMART en arco SPS-A180D-HAMS Modelo CAD -- 3MB
Foto de alta resolución de arco de 180 grados Serie SPS en formato .jpg Foto -- 2MB
Sensor de posición SMART, configuraciones en arco de 100° y 180° Hoja de datos Inglés 758KB
50061061: Sensor de posición SMART, configuraciones en arco de 100° y 180° (inglés, alemán, chino) Instrucciones de instalación Inglés 1MB
Guía de familias para Transporte Guía de familias de productos Inglés 4MB
Guía de familias de sensores de posición Guía de familias de productos Inglés 3MB
Sensores de posición SMART Árbol de nomenclatura de productos Inglés 347KB
Socios que proporcionan soluciones de seguridad técnica y productividad Guía de familias de productos Inglés 11MB
Demostración animada en PowerPoint Información técnica Inglés 1MB
Sensores e interruptores en grúas móviles Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Sensores e interruptores en válvulas y medidores de flujo Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB

Características del producto

  • Confiable, duradero: El diseño sin contacto reduce el desgaste y las roturas, mejora la confiabilidad y la durabilidad, y minimiza el tiempo de inactividad
  • Fácil de instalar: La instalación requiere cuatro pasos (1: posicionar el dispositivo; 2: hacer los agujeros; 3: montar el sensor; 4: ubicar el imán/conectar el sensor) en comparación con los hasta 14 pasos que requieren algunos productos de la competencia, lo cual simplifica la instalación y reduce los costos de instalación.
  • Resistente: Honeywell utiliza materiales únicos sin partes móviles dentro el sensor, haciéndolo resistente a vibraciones, sacudidas y temperaturas extremas.
  • Flexible: La tolerancia de distancia de actuación de 7,8 ±2,5 mm [0,307 ±0,098 in] o 9,2 ±2,5 mm [0,36 ±0,09 in] (100°) y 8,5 ±2,5 mm [0,338 ±0,098 in] (180°) entre el sensor y el imán amplía el uso de la aplicación
  • Rentable: El diseño adaptable sin contacto permite al cliente eliminar conexiones innecesarias para la instalación, reduciendo los pasos/tiempo de instalación y sus componentes
  • Preciso: La configuración de 100° mide de forma precisa valores de hasta 0,06°, mientras que la configuración 180° mide de forma precisa valores de hasta 0,11°
  • Adaptable: Los elementos electrónicos permiten un montaje flexible y compatibilidad de componentes con sistemas existentes.
  • Liviano: Más liviano que los encoders ópticos
  • La característica de autodiagnóstico puede reducir el tiempo de inactividad del equipo proporcionando entradas de mantenimiento predictivas
  • El sensor MR patentado combinado con la tecnología ASIC brindan un rendimiento y diferenciación mejorados.
  • IP67, el sellado IP69K permite el uso en muchas aplicaciones hostiles
  • Los materiales que cumplen con RoHS también cumplen con la directiva 2002/95/CE

Aplicaciones

Transporte:

  • Posición de plataforma de ascensor de trabajo aéreo, cargadora frontal y pluma de retroexcavadora/excavadora
  • Posición de ascensor de tijera
  • Posición del elevador de camión de residuos y brazo de alcance automático
  • Dirección de grúa móvil
  • Ángulo del brazo de corte de equipo procesador/cosechadora de madera
  • Posición del sistema de pesaje de carga a bordo

Industrial:

  • Elevación de transportador plegable
  • Ángulo de contacto de generación de energía
  • Posición de brazos de cruce de ferrocarril

Militar:

  • Elevación de sistemas de arma remota
  • Altura de la posición de sistemas de suspensión de chasis
  • Posición de puerta de vehículo militar

Aeroespacial:

  • Acimut y elevación de paneles solares con base en tierra
  • Acimut y elevación de antena parabólica con base en tierra

Médico:

  • Posición de equipo de cirugía asistida por robot
  • Elevación de cama del paciente