El sensor de posición de arco SMART Honeywell es de los sensores de posición más durables, adaptables, livianos y sin contacto disponibles, y posibilita la detección de posición absoluta con precisión mejorada. Este sensor de posición de arco simple y robusto ofrece un cuerpo sellado IP69K, que elimina los mecanismos de fallas mecánicas, reduce el desgaste y las roturas, mejora la confiabilidad y la durabilidad, y minimiza el tiempo de inactividad.
El sensor de posición de arco SMART es una solución de detección sin contacto que proporciona control de movimiento muy preciso y mejora la eficiencia operacional y la seguridad. Este sensores de posición Honeywell utiliza tecnología magnetorresistiva para detectar la posición de imanes respecto del sensor en uno de los dos rangos de detección disponibles:
¿Por qué es inteligente el sensor de posición SMART? Este es un sensor que puede, en pocas palabras, pensar por sí mismo. Los sensores de posición SMART proporcionan una característica de autodiagnóstico y recolección de datos para confiabilidad mejorada y control de devolución de lazo cerrado.
Estos dispositivos usan una combinación patentada de circuito integrado de aplicación específica (ASIC) y una gama de sensores magnetorresistivos (MR) para determinar de forma precisa y confiable la posición de un imán adherido a un objeto en movimiento para que la posición del objeto pueda determinarse o controlarse.
La gama de MR mide la salida de los sensores MR montados en la dirección de recorrido del imán. La salida y la secuencia del sensor MR determinan el par más cercano de sensores MR a la ubicación del centro del imán. La salida de estos dos sensores MR se usa entonces para determinar la posición del imán entre ellos.
Con este sensor, Honeywell ha utilizado tecnología MR en el ASIC hasta un nivel nunca antes alcanzado.
Se están desarrollando otras configuraciones.
Configuración | Arco |
Dimensiones del sensor | 183 mm de largo x 86 mm de ancho x 31 mm de alto [7,20 in de largo x 3,39 in de ancho x 1,22 in de alto] |
Rango de detección | 0° a 100° |
Resolución | 0,06° |
Voltaje de alimentación | 18 VCC a 40 VCC, regulado |
Corriente de alimentación | 45 mA máx. |
Salida | 0,5 VCC a 4,5 VCC, analógica |
Distancia de actuación | 7,8 ±2,5 mm [0,307 ±0,098 in] |
Temperatura de funcionamiento | De -40 °C a 85 °C (de -40 °F a 185 °F) |
Temperatura de almacenamiento | De -40 °C a 150 °C (de -40 °F a 302 °F) |
Terminación | Conector M12 de 4 pines |
Material del cuerpo | termoplástico |
Sensibilidad | 40 mV/° ±4 % FS |
Linealidad | ±0,4 % de escala completa de salida |
Polaridad opuesta | 40 VCC |
Sellado | IP67, IP69K |
Vibración | 20 G de 10 Hz a 2000 Hz |
Fuerza de impacto | Onda de medio seno de 50 G con 11 ms de duración |
Fuerza del imán | 10.000 gauss |
Normas y aprobaciones | CE |
Código UNSPSC | 41111937 |
Mercadería UNSPSC | 41111937 Sensores de Rotación |
Disponibilidad | Global |
Nombre de la serie | SPS |
Especificaciones técnicas
Configuración | Arco |
Dimensiones del sensor | 183 mm de largo x 86 mm de ancho x 31 mm de alto [7,20 in de largo x 3,39 in de ancho x 1,22 in de alto] |
Rango de detección | 0° a 100° |
Resolución | 0,06° |
Voltaje de alimentación | 18 VCC a 40 VCC, regulado |
Corriente de alimentación | 45 mA máx. |
Salida | 0,5 VCC a 4,5 VCC, analógica |
Distancia de actuación | 7,8 ±2,5 mm [0,307 ±0,098 in] |
Temperatura de funcionamiento | De -40 °C a 85 °C (de -40 °F a 185 °F) |
Temperatura de almacenamiento | De -40 °C a 150 °C (de -40 °F a 302 °F) |
Terminación | Conector M12 de 4 pines |
Material del cuerpo | termoplástico |
Sensibilidad | 40 mV/° ±4 % FS |
Linealidad | ±0,4 % de escala completa de salida |
Polaridad opuesta | 40 VCC |
Sellado | IP67, IP69K |
Vibración | 20 G de 10 Hz a 2000 Hz |
Fuerza de impacto | Onda de medio seno de 50 G con 11 ms de duración |
Fuerza del imán | 10.000 gauss |
Normas y aprobaciones | CE |
Código UNSPSC | 41111937 |
Mercadería UNSPSC | 41111937 Sensores de Rotación |
Disponibilidad | Global |
Nombre de la serie | SPS |
TÍTULO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO |
Foto de alta resolución de arco de 100 grados Serie SPS en formato .jpg | Foto | -- | 1MB |
---|---|---|---|
Sensor de posición SMART, configuraciones en arco de 100° y 180° | Hoja de datos | Inglés | 758KB |
50061061: Sensor de posición SMART, configuraciones en arco de 100° y 180° (inglés, alemán, chino) | Instrucciones de instalación | Inglés | 1MB |
Guía de familias para Transporte | Guía de familias de productos | Inglés | 4MB |
Guía de familias de sensores de posición | Guía de familias de productos | Inglés | 3MB |
Sensores de posición SMART | Árbol de nomenclatura de productos | Inglés | 347KB |
Socios que proporcionan soluciones de seguridad técnica y productividad | Guía de familias de productos | Inglés | 11MB |
Demostración animada en PowerPoint | Información técnica | Inglés | 1MB |
Sensores e interruptores en grúas móviles | Nota sobre aplicaciones | Inglés | 2MB |
Sensores e interruptores en válvulas y medidores de flujo | Nota sobre aplicaciones | Inglés | 2MB |
Transporte:
Industrial:
Militar:
Aeroespacial:
Médico: