¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Sensores de velocidad y dirección digitales de efecto Hall  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Tipo de detección Dirección y velocidad en cuadratura
Diámetro de cuerpo 14,95 mm
Longitud de la carcasa 35 mm
Voltaje de alimentación 4,5 VCC a 26 VCC
Frecuencia de operación 3 Hz a 20 kHz
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 150 °C [-40 °F a 302 °F]
Conexiones Conector Amp Superseal 1,5 integral, salida en ángulo recto
Disponibilidad Global
Nombre de la serie SNG-Q

Especificaciones técnicas

Tipo de detección Dirección y velocidad en cuadratura
Diámetro de cuerpo 14,95 mm
Longitud de la carcasa 35 mm
Voltaje de alimentación 4,5 VCC a 26 VCC
Frecuencia de operación 3 Hz a 20 kHz
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 150 °C [-40 °F a 302 °F]
Conexiones Conector Amp Superseal 1,5 integral, salida en ángulo recto
Disponibilidad Global
Nombre de la serie SNG-Q

Documentos


Características del producto

  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento: -40 ºC a 150 ºC (-40 °F a 302 °F)
  • Sellado a prueba de factores ambientales: Protección contra el ingreso de humedad con clasificación IP69K
  • Inmunidad resistente al ruido eléctrico: inmunidad radiada contra ruido eléctrico (EMC) clasificada para 100 V/m
  • Capacidad de interrupción de alta frecuencia: 3 Hz a 20 kHz
  • Información de dirección: a partir de dos señales de salida desplazadas en fase
  • Sellado de junta o-ring: permite el sellado a prueba de factores ambientales para superficies de montaje
  • Rango de voltaje de alimentación: 4,5 V a 26 V
  • Certificado por CE

Aplicaciones

Industrial:

  • Motores de inducción de CA en máquinas de manejo de materiales, agrícolas y de construcción: se puede usar para controlar la energía enviada por el motor de inducción de CA
  • Escaleras mecánicas y ascensores: se puede usar para controlar la velocidad y posición
  • Motores de bomba hidráulica en máquinas de manejo de materiales, agrícolas y de construcción: se puede usar para controlar la energía enviada por el motor de bomba hidráulica

Transporte:

  • Transmisiones eléctricas híbridas en camiones de uso intensivo, autobuses, máquinas agrícolas y de construcción: se puede usar para controlar la regulación de energía del sistema híbrido
  • Detección de velocidad de ruedas en máquinas de manejo de materiales, agrícolas y de construcción: se puede usar para detectar la velocidad y dirección de las ruedas, que se traduce en la velocidad y dirección de la máquina
  • Motores híbridos en camiones de uso intensivo, autobuses, máquinas agrícolas y de construcción: se puede usar para controlar la regulación de energía del sistema híbrido

No se recomienda para aplicaciones aeroespaciales y de defensa.

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink