Los sensores de velocidad de efecto Hall de la Serie SNDH-H utilizan un circuito integrado de efecto Hall magnéticamente parcial para detectar los movimientos de objetivos de metal ferroso con precisión. El IC (circuito integrado) especialmente diseñado y magneto permanente están sellados en paquetes resistentes tipo sonda.
La densidad de flujo del magneto permanente se altera cuando está cerca de un metal férreo. Los IC de efecto Hall detectan esto. Si el sensor está ubicado en la circunferencia de una rueda de engranaje que gira, por ejemplo, detecta los dientes y espacios entre estos y proporciona una salida de pulso digital con una frecuencia proporcional a la velocidad de la rueda de engranaje.
El óptimo rendimiento depende de variables que deben ser consideradas en combinación: material, geometría y velocidad del objetivo, distancia del sensor/objetivo y temperatura ambiental.
Tipo de detección | Único, de velocidad cero de efecto Hall |
Diámetro de cuerpo | 9,53 mm |
Longitud de la carcasa | 40 mm |
Voltaje de alimentación | 4 VCC a 24 VCC |
Frecuencia de operación | 0 Hz a 15 kHz |
Temperatura de funcionamiento | -40 °C a 150 °C [-40 °F a 302 °F] |
Conexiones | Cable de 38,1 mm, salida recta |
Disponibilidad | Global |
Nombre de la serie | SNDH-H |
Especificaciones técnicas
Tipo de detección | Único, de velocidad cero de efecto Hall |
Diámetro de cuerpo | 9,53 mm |
Longitud de la carcasa | 40 mm |
Voltaje de alimentación | 4 VCC a 24 VCC |
Frecuencia de operación | 0 Hz a 15 kHz |
Temperatura de funcionamiento | -40 °C a 150 °C [-40 °F a 302 °F] |
Conexiones | Cable de 38,1 mm, salida recta |
Disponibilidad | Global |
Nombre de la serie | SNDH-H |
TÍTULO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO |
Sensores de velocidad de efecto Hall serie SNDH-H | Hoja de datos | Inglés | 286KB |
---|---|---|---|
Sensores de velocidad de efecto Hall serie SNDH-H | Instrucciones de instalación | Inglés | 182KB |
Foto de baja resolución de SNDH-H3L-G01 | Foto | -- | 75KB |
Foto de alta resolución de BZ-2RW824-A2 | Foto | -- | 578KB |
Sensores e interruptores en cargadores frontales | Nota sobre aplicaciones | Inglés | 3MB |
Guía de familias de sensores de velocidad | Guía de familias de productos | Inglés | 767KB |
Guía de familias para Transporte | Guía de familias de productos | Inglés | 4MB |
Sensores e interruptores en grúas móviles | Nota sobre aplicaciones | Inglés | 2MB |
Socios que proporcionan soluciones de seguridad técnica y productividad | Guía de familias de productos | Inglés | 11MB |
Transporte:
Industrial: