¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Sensores de velocidad digitales de efecto Hall  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Tipo de detección Único, de velocidad cero de efecto Hall
Diámetro de cuerpo 18,6 mm
Longitud de la carcasa 27,5 mm
Voltaje de alimentación 6,5 VCC a 24 VCC
Frecuencia de operación 0 Hz a 12 kHz
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 150 °C [-40 °F a 302 °F]
Conexiones Conector integral Delphi-Packard Metripak 150,2 tipo 101, salida en ángulo izquierdo
Disponibilidad Global
Nombre de la serie SNDH-H

Especificaciones técnicas

Tipo de detección Único, de velocidad cero de efecto Hall
Diámetro de cuerpo 18,6 mm
Longitud de la carcasa 27,5 mm
Voltaje de alimentación 6,5 VCC a 24 VCC
Frecuencia de operación 0 Hz a 12 kHz
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 150 °C [-40 °F a 302 °F]
Conexiones Conector integral Delphi-Packard Metripak 150,2 tipo 101, salida en ángulo izquierdo
Disponibilidad Global
Nombre de la serie SNDH-H

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Sensores de velocidad de efecto Hall serie SNDH-H Hoja de datos Inglés 286KB
Sensores de velocidad de efecto Hall serie SNDH-H Instrucciones de instalación Inglés 182KB
Foto de alta resolución de BZ-2RW824-A2 Foto -- 1MB
Foto de baja resolución de SNDH-H3C-G04 Foto -- 148KB
Sensores e interruptores en cargadores frontales Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Guía de familias de sensores de velocidad Guía de familias de productos Inglés 767KB
Guía de familias para Transporte Guía de familias de productos Inglés 4MB
Sensores e interruptores en grúas móviles Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Socios que proporcionan soluciones de seguridad técnica y productividad Guía de familias de productos Inglés 11MB

Características del producto

  • La detección magnética de efecto Hall sin contacto y de estado sólido permite que el dispositivo pueda detectar a través de polvo, suciedad y escombros, y de esta forma mejora la confiabilidad y vida útil del producto.
  • La distancia de actuación de hasta 2,5 mm [0,098 in] permite que el sensor esté ubicado a 2,5 mm de distancia del objetivo
  • Capacidad de interrupción de alta frecuencia (a 15 kHz) permite que el dispositivo resista RPM altas (SNDH-H3L-G01, SNDH-H3C-G03, SNDH-H3C-G05, SNDH-H3C-G06)
  • El sellado de junta o-ring permite sellar el dispositivo en cuerpos
  • Los dos materiales del cuerpo brindan flexibilidad en la aplicación: acero inoxidable (resistente a la corrosión y el óxido): SNDH-H3L-G01; plástico: SNDH-H3C-G03, SNDH-H3C-G04, SNDH-H3C-G05 y SNDH-H3C-G06, SNDH-H3P-G01
  • Las varias longitudes de sonda (20,3 mm [0,80], 24 mm [0,94 in] 27,5 mm [1,08], 40 mm [1,57 in], 46 mm [1,81 in], 67 mm [2,64 in] simplifican el uso en la aplicación
  • La temperatura alta de funcionamiento [-40 °C a 150 °C (-40 °F a 302 °F)] (SNDH-H3C-G03, SNDH-H3C-G05, SNDH-H3C-G06) permite usar el dispositivo en aplicaciones a altas temperaturas (por ejemplo, motores)
  • La salida de sumidero de corriente digital (colector abierto) simplifica la interconexión eléctrica para controlar sistemas
  • Las múltiples opciones de conector (Bosch 928000453, Delphi-Packard Metripak 150,2 tipo 101, Deutsch DT06-3S) simplifican la instalación
  • La capacidad omnidireccional evita tener que alinear el sensor con el objetivo, lo que permite al usuario sujetar con tornillos el dispositivo (SNDH-H3C-G0, SNDH-H3L-G01)
  • Las versiones de velocidad cero indican que se detuvo la rotación, lo que permite al dispositivo trabajar con RPM extremadamente bajas (SNDH-H3L-G01, SNDH-H3C-G04, SNDH-H3P-G01)
  • Funcionamiento estable en un rango de temperatura y distancia de actuación

Aplicaciones

Transporte:

  • Velocidad del cigüeñal y árbol de leva del motor
  • Velocidad de transmisión.
  • Velocidad del vehículo
  • Velocidad de ruedas
  • Velocidad de la bomba
  • Velocidad del motor

Industrial:

  • Medidores y turbinas de flujo
  • Velocidad de la bomba
  • Velocidad del motor