La serie SME2470 comprende un diodo emisor de luz infrarroja (IRED) de arseniuro de galio de aluminio de alta intensidad que puede usarse con un fototransistor SMD2440 o un fotodiodo SMD2420. Ofrece excelentes características ópticas y acoplamiento óptico eficaz. El pequeño tamaño y las propiedades de disipación de energía alta de los IRED favorecen la miniaturización de circuitos impresos y la ubicación de alta densidad para promover la IRED.
Estos componentes están disponibles a granel o en cinta y carrete para su uso con equipos de ubicación automática.
TÍTULO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO |
Foto de alta resolución de la lente de montaje superficial de cerámica miniatura | Inglés | 60KB | |
---|---|---|---|
Foto de baja resolución de la lente de montaje superficial de cerámica miniatura | Inglés | 16KB |