¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Omnipolar  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Nombre de la serie Standard Power
Tipo de producto IC de sensores magnetorresistivos anisotrópicos (AMR) de posición digital,
Tipo de activación magnética Omnipolar
Voltaje de alimentación 3 VCC a 24 VCC
Corriente de alimentación 8 mA máx. a 5 V CC
Corriente de fuga 10 µA máx.
Tipo de salida Sumidero
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 150 °C [-40 °F a 302 °F]
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 165 °C [-40 °F a 329 °F]
Punto de operación 3 G mín., 7 G típ., 11 G máx.
Puntos de liberación 2 G mín., 4,8 G típ., 9 G máx.
Diferencial 2,2 G típ.
Tipo cuerpo Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos estándar, envase a granel, 1000 unidades/caja
Aumento del tiempo de interrupción (del 10 % al 90 %) 1,5 µs máx.
Disminución del tiempo de interrupción (del 90 % al 10 %) 1,5 µs máx.
Disponibilidad Global

Especificaciones técnicas

Nombre de la serie Standard Power
Tipo de producto IC de sensores magnetorresistivos anisotrópicos (AMR) de posición digital,
Tipo de activación magnética Omnipolar
Voltaje de alimentación 3 VCC a 24 VCC
Corriente de alimentación 8 mA máx. a 5 V CC
Corriente de fuga 10 µA máx.
Tipo de salida Sumidero
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 150 °C [-40 °F a 302 °F]
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 165 °C [-40 °F a 329 °F]
Punto de operación 3 G mín., 7 G típ., 11 G máx.
Puntos de liberación 2 G mín., 4,8 G típ., 9 G máx.
Diferencial 2,2 G típ.
Tipo cuerpo Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos estándar, envase a granel, 1000 unidades/caja
Aumento del tiempo de interrupción (del 10 % al 90 %) 1,5 µs máx.
Disminución del tiempo de interrupción (del 90 % al 10 %) 1,5 µs máx.
Disponibilidad Global

Documentos


Características del producto

  • Sensibilidades magnéticas:
    • Sensibilidad ultraalta (SM351RT y SM451R): Para aplicaciones que requieren sensibilidad magnética ultraalta (funcionamiento a 7 gauss típico, funcionamiento a 11 gauss máximo)
    • Sensibilidad muy alta (SM353RT y SM453R): Para aplicaciones que requieren sensibilidad magnética muy alta (funcionamiento a 14 gauss típico, funcionamiento a 20 gauss máximo)
  • Estilos de encapsulado:
    • SOT-23 (SM351RT, SM353RT)
    • Estilo TO-92 plano (SM451R, SM453R)
  • Rango de voltaje de alimentación de 3 V CC a 24 V CC
  • La detección omnipolar se activa con ambos polos de un imán
  • Rango de temperatura de -40 °C a 85 °C [-40 °F a 185 °F]
  • SOT-23 proporcionada en cinta y carrete (3000 unidades por carrete)
  • Los materiales que cumplen con RoHS también cumplen con la directiva 2002/95/CE

Aplicaciones

Industrial:

  • Detección de flujo de alta frecuencia en medidores de climatización, agua, combustible y gas
  • Detección protegida contra falsificaciones en medidores de agua, electricidad y gas
  • Detección de nivel de líquido
  • Detección de r. p. m. de motor
  • Detección en cilindro/pistón

Médico:

  • Detección de r. p. m. en equipos de ejercicios y rehabilitación
  • Interruptor magnético en equipos de ejercicios y rehabilitación
  • Detección de presencia/ausencia en bombas de infusión
  • Detección de posición de cajón de distribución de medicamentos
  • Detección de posición inclinada en camas de hospital

Electrodomésticos:

  • Detección de posición de tapas, puertas y cajones
  • Detección de caudal bajo
  • Detección de nivel de líquido

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Do Not Sell My Personal Information

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink