¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Omnipolar  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Nombre de la serie Standard Power
Tipo de producto IC de sensores magnetorresistivos anisotrópicos (AMR) de posición digital,
Tipo de activación magnética Omnipolar
Voltaje de alimentación 3 VCC a 24 VCC
Corriente de alimentación 8 mA máx. a 5 V CC
Corriente de fuga 10 µA máx.
Tipo de salida Sumidero
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 150 °C [-40 °F a 302 °F]
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 165 °C [-40 °F a 329 °F]
Punto de operación 3 G mín., 7 G típ., 11 G máx.
Puntos de liberación -130 G típico (25 °C)
Diferencial 2,2 G típ.
Tipo cuerpo SOT-23, cinta y carrete, 3000 unidades/carrete
Aumento del tiempo de interrupción (del 10 % al 90 %) 1,5 µs máx.
Disminución del tiempo de interrupción (del 90 % al 10 %) 1,5 µs máx.
Disponibilidad Global

Especificaciones técnicas

Nombre de la serie Standard Power
Tipo de producto IC de sensores magnetorresistivos anisotrópicos (AMR) de posición digital,
Tipo de activación magnética Omnipolar
Voltaje de alimentación 3 VCC a 24 VCC
Corriente de alimentación 8 mA máx. a 5 V CC
Corriente de fuga 10 µA máx.
Tipo de salida Sumidero
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 150 °C [-40 °F a 302 °F]
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 165 °C [-40 °F a 329 °F]
Punto de operación 3 G mín., 7 G típ., 11 G máx.
Puntos de liberación -130 G típico (25 °C)
Diferencial 2,2 G típ.
Tipo cuerpo SOT-23, cinta y carrete, 3000 unidades/carrete
Aumento del tiempo de interrupción (del 10 % al 90 %) 1,5 µs máx.
Disminución del tiempo de interrupción (del 90 % al 10 %) 1,5 µs máx.
Disponibilidad Global

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos de IC de sensor magnetorresistivo Serie Standard Power Hoja de datos Inglés 606KB
Serie Standard Power IC de sensor magnetorresistivo Instrucciones de instalación Inglés 575KB
Foto de alta resolución de BZ-2RW824-A2 Foto -- 471KB
Foto de baja resolución de SOT-23 Foto -- 59KB
Modelo CAD del IC de sensor magnético SOT-23 Modelo CAD -- 84KB
Guía de familias de sensores de posición Guía de familias de productos Inglés 3MB
Serie Standard Power IC de sensor magnetorresistivo Nota sobre aplicaciones Inglés 370KB
Guía de la línea de sensores magnéticos Guía de línea de productos Inglés 377KB
Tarjeta de línea de productos de IC (circuito integrado) de sensor magnético Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 433KB
Diagrama de selección de IC (circuito integrado) de sensor magnético Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 176KB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Inglés 2MB

Características del producto

  • Sensibilidades magnéticas:
    • Sensibilidad ultraalta (SM351RT y SM451R): Para aplicaciones que requieren sensibilidad magnética ultraalta (funcionamiento a 7 gauss típico, funcionamiento a 11 gauss máximo)
    • Sensibilidad muy alta (SM353RT y SM453R): Para aplicaciones que requieren sensibilidad magnética muy alta (funcionamiento a 14 gauss típico, funcionamiento a 20 gauss máximo)
  • Estilos de encapsulado:
    • SOT-23 (SM351RT, SM353RT)
    • Estilo TO-92 plano (SM451R, SM453R)
  • Rango de voltaje de alimentación de 3 V CC a 24 V CC
  • La detección omnipolar se activa con ambos polos de un imán
  • Rango de temperatura de -40 °C a 85 °C [-40 °F a 185 °F]
  • SOT-23 proporcionada en cinta y carrete (3000 unidades por carrete)
  • Los materiales que cumplen con RoHS también cumplen con la directiva 2002/95/CE

Aplicaciones

Industrial:

  • Detección de flujo de alta frecuencia en medidores de climatización, agua, combustible y gas
  • Detección protegida contra falsificaciones en medidores de agua, electricidad y gas
  • Detección de nivel de líquido
  • Detección de r. p. m. de motor
  • Detección en cilindro/pistón

Médico:

  • Detección de r. p. m. en equipos de ejercicios y rehabilitación
  • Interruptor magnético en equipos de ejercicios y rehabilitación
  • Detección de presencia/ausencia en bombas de infusión
  • Detección de posición de cajón de distribución de medicamentos
  • Detección de posición inclinada en camas de hospital

Electrodomésticos:

  • Detección de posición de tapas, puertas y cajones
  • Detección de caudal bajo
  • Detección de nivel de líquido