¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores límite de carrera de uso general  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Disponibilidad América del Norte; Asia Pacífico; América latina
Fuerza de operación (OF) 11,8 N [2,65 lb] máx.
Fuerza de liberación 4,90 N [1,10 lb] mín.
Pre-Recorrido (PT) 1,5 mm (0,06 in) como máximo
Sobrecarrera (OT) 2,24 mm (0,088) in como mínimo
Recorrido diferencial (DT) 0,1 mm (0,004 in) como máximo
Tipo de producto Interruptores límite de carrera miniatura MICRO SWITCH
Actuador Botón superior con rodillo
Tipo de terminación Prensacables
Circuitos De acción rápida SPDT 1NC 1NA
Voltaje de alimentación 125 V CA/30 V CC
Material del cuerpo Zinc de fundición
Corriente 0,1 A
Sellado IP67; NEMA 3, 4, 13
Nombre de la serie SL1
Temperatura de funcionamiento -10 °C a 70 °C [14 °F a 160 °F]
Comentarios Tornillos de terminales M3; Cable de 5,8 mm a 9,6 mm de diámetro externo; Contactos de oro; Actuador con sellado de goma
Sellado Industrial
Material de contacto Oro

Especificaciones técnicas

Disponibilidad América del Norte; Asia Pacífico; América latina
Fuerza de operación (OF) 11,8 N [2,65 lb] máx.
Fuerza de liberación 4,90 N [1,10 lb] mín.
Pre-Recorrido (PT) 1,5 mm (0,06 in) como máximo
Sobrecarrera (OT) 2,24 mm (0,088) in como mínimo
Recorrido diferencial (DT) 0,1 mm (0,004 in) como máximo
Tipo de producto Interruptores límite de carrera miniatura MICRO SWITCH
Actuador Botón superior con rodillo
Tipo de terminación Prensacables
Circuitos De acción rápida SPDT 1NC 1NA
Voltaje de alimentación 125 V CA/30 V CC
Material del cuerpo Zinc de fundición
Corriente 0,1 A
Sellado IP67; NEMA 3, 4, 13
Nombre de la serie SL1
Temperatura de funcionamiento -10 °C a 70 °C [14 °F a 160 °F]
Comentarios Tornillos de terminales M3; Cable de 5,8 mm a 9,6 mm de diámetro externo; Contactos de oro; Actuador con sellado de goma
Sellado Industrial
Material de contacto Oro

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Interruptores de límite de carrera compactos serie SL1 Información del catálogo Inglés 642KB
PK 88231: Interruptores en cajas miniatura SL1 Instrucciones de instalación Inglés 303KB
Comparación de interruptores límite de carrera MICRO SWITCH Guía de familias de productos Inglés 463KB
Guía de familias de interruptores límite de carrera y para la protección de máquinas Guía de familias de productos Inglés 1MB
Guía de familias para Transporte Guía de familias de productos Inglés 4MB
Documentos técnicos: Efectos de los impactos y la vibración sobre un interruptor límite de carrera Documentos técnicos Inglés 4MB

Características del producto

  • Fuente ideal de piezas de repuesto para herramientas de máquinas importadas
  • Sellado NEMA 3, 4, 13 e IEC IP 67
  • Las piezas más pequeñas optimizan el espacio
  • Resistente cuerpo de zinc de fundición
  • Gran variedad de productos para todas las aplicaciones
  • El cuerpo con terminal de sujeción facilita el montaje y el cableado
  • Rangos de temperatura: estándar y bajo

Aplicaciones

  • Robótica
  • Manejo de materiales livianos
  • Máquinas herramienta
  • Equipamientos en fábricas automotrices
  • Equipos de montaje electrónico
  • Idioma

    Redes sociales

    Información del sitio

    Mapa del sitio

    Términos y condiciones

    Anular suscripción

    Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

    Powered By OneLink