¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


SEP8706-001

Descripción general

Emisores con encapsulado de cerámica o plástico  - Honeywell


Características del producto

  • Encapsulado plástico de vista lateral
  • Ángulo del haz de 50 ° (nominal)
  • Longitud de onda de 880 nm
  • Mayor potencia de salida que GaAs a corrientes de impulso equivalentes
  • Combinado de forma mecánica y espectral con un fototransistor SDP8406, un fotodarlington SDP8106 y un disparador Schmitt de la serie SDP8000/8600

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink