¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Sensores  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Producto SEK002
Sensores compatibles Serie ABP (únicamente versiones digitales); Serie MPR; HumidIcon de Honeywell: Serie HIH6000, Serie HIH6100, Serie HIH7000, Serie HIH8000, Serie HIH9000; Serie HPM
Tipo de salida de sensor Digital: SPI, I²C, UART
Software asociado Kit de evaluación de sensores SEK002 versión 1.0.exe, Arduino Firmware SEK002 versión 1.0.hex, Xloader.zip

Especificaciones técnicas

Producto SEK002
Sensores compatibles Serie ABP (únicamente versiones digitales); Serie MPR; HumidIcon de Honeywell: Serie HIH6000, Serie HIH6100, Serie HIH7000, Serie HIH8000, Serie HIH9000; Serie HPM
Tipo de salida de sensor Digital: SPI, I²C, UART
Software asociado Kit de evaluación de sensores SEK002 versión 1.0.exe, Arduino Firmware SEK002 versión 1.0.hex, Xloader.zip

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Kit de evaluación de sensores, SEK002 Hoja de datos Inglés 5MB
Kit de evaluación de sensores, SEK002 Instrucciones de instalación Inglés 6MB
Kit de evaluación de sensores, SEK002 highres photo.jpg Foto -- 1MB
Kit de evaluación de sensores, SEK002 lowres photo.jpg Foto -- 156KB

Descargas de software

NOMBRE DEL ARCHIVO TIPO DE ARCHIVO IDIOMA TAMAÑO
Sensor Evaluation Kit SEK002 Version 1.1.exe EXE Inglés 9MB
Arduino Firmware SEK002 versión 1.006.hex HEXAGONAL Inglés 43KB
XLoader.zip ZIP Inglés 677KB

Características del producto

  • Una evaluación de sensores más rápida y más fácil: SEK002 y el software pertinentes de Honeywell simplifican la evaluación y demostración de sensores al eliminar la necesidad por parte del cliente de desarrollar algún código antes de ver mediciones de los sensores.
  • Montaje remoto: además de montarse en SEK002, el sensor también se puede montar de manera remota si, por ejemplo, se montará en un horno para comprobación o en un prototipo para la comprobación de prueba de concepto del producto final del cliente.
  • Rentabilidad: proporciona una manera rentable de aprender sobre las capacidades de nuestros sensores de manera que los clientes puedan tomar decisiones mejor informadas con mayor rapidez. Los clientes luego pueden realizar una evaluación detallada del sensor sin tener que desarrollar código adicional.
  • Agiliza el desarrollo: a medida que SEK002 le permite a los clientes comprobar su producto, esto ayuda a los clientes a agilizar su proceso de desarrollo.

Aplicaciones

  • Demostración del sensor
  • Prueba y evaluación del sensor
  • Prueba de prueba de concepto