¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Sensores  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Producto SEK001
Sensores compatibles TruStability™ Serie RSC; Serie HSC y serie SSC (versiones digitales solamente)
Tipo de salida de sensor Digital: SPI, I²C
Software asociado Kit de evaluación de sensores SEK001 Versión 1.7.0.0.exe, Arduino Firmware SEK001 Versión 1.0.zip, Xloader.zip

Especificaciones técnicas

Producto SEK001
Sensores compatibles TruStability™ Serie RSC; Serie HSC y serie SSC (versiones digitales solamente)
Tipo de salida de sensor Digital: SPI, I²C
Software asociado Kit de evaluación de sensores SEK001 Versión 1.7.0.0.exe, Arduino Firmware SEK001 Versión 1.0.zip, Xloader.zip

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Kit de evaluación de sensores, SEK001 Hoja de datos Inglés 5MB
Kit de evaluación de sensores, SEK001 Instrucciones de instalación Inglés 6MB
Kit de evaluación de sensores, SEK001 highres photo.jpg Foto -- 1MB
Kit de evaluación de sensores, SEK001 lowres photo.jpg Foto -- 129KB

Descargas de software

NOMBRE DEL ARCHIVO TIPO DE ARCHIVO IDIOMA TAMAÑO
Kit de evaluación de sensores SEK001 Versión 1.7.0.0.exe EXE Inglés 10MB
Arduino Firmware SEK001 Version 1.0.zip ZIP Inglés 14KB
XLoader.zip ZIP Inglés 677KB

Características del producto

  • Utiliza la plataforma Arduino™ estándar de la industria
  • Compatible con los sensores de presión para montaje en placa TruStability RSC, series HSC y SSC
  • Los kits de evaluación para otros sensores se están desarrollando

Aplicaciones

  • Demostración del sensor
  • Prueba y evaluación del sensor
  • Prueba de prueba de concepto