¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


SE5450-013

Descripción general

Emisores de luz infrarroja con encapsulado de metal  - Honeywell


Documentos


Características del producto

  • Encapsulado con cuerpo de metal TO-46
  • Opción de encapsulado con ventana plana o con lente
  • Opción de ángulo del haz de 90 ° o 20 ° (nominal)
  • Longitud de onda de 880 nm
  • Mayor potencia de salida que GaAs a corrientes de impulso equivalentes
  • Amplia rango de temperatura de funcionamiento (-55 °C a 125 °C)
  • Ideal para aplicaciones de corriente pulsada alta
  • Combinado de forma mecánica y espectral con un fotodiodo SD3421/5421, un fototransistor SD3443/5443/5491, un fotodarlington SD3410/5410 y un disparador Schmitt de la serie SD5600