¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


SE2470-002

Descripción general

Emisores de luz infrarroja con encapsulado de metal  - Honeywell


Documentos


Características del producto

  • Encapsulado con cuerpo de metal, tipo píldora, sellado herméticamente en miniatura
  • Ángulo del haz de 18 ° (nominal)
  • Amplia rango de temperatura de funcionamiento (-55 °C a 125 °C)
  • Mayor potencia de salida que GaAs a corrientes de impulso equivalentes
  • Ideal para montaje directo en placas de circuitos impresos
  • Longitud de onda de 880 nm
  • Combinado de forma mecánica y espectral con un fotodiodo SD2420, un fototransistor SD2440 y un fotodarlington SD2410