Detector Optoschmitt serie SDP8304, Encapsulado plástico de vista lateral.La serie SDP8304/8314 contiene un IC de alta velocidad moldeado en un encapsulado plástico negro de vista lateral con el fin de reducir al mínimo el efecto de la luz ambiente visible. El detector incorpora un disparador Schmitt que proporciona una conformación del pulso y una histéresis para lograr inmunidad acústica. Los tiempos de subida y bajada de salida son independientes de la frecuencia de cambio de luz incidente. La sensibilidad del detector se equilibró internamente mediante temperatura compensada. La etapa de salida es un transistor NPN de colector abierto. Esta configuración permite que el sensor se conecte con los elementos del circuito mediante el impulso de voltajes de alimentación distintos del suministro de V CC. Si desea conocer otras opciones de configuración de salida, consulte SDP8004/8014 y SDP8604/8614.
Polaridad del dispositivo:
Búfer: La salida es ALTA cuando la intensidad de la luz incidente es superior al nivel de umbral de encendido.
Inversor: La salida es BAJA cuando la intensidad de la luz incidente es superior al nivel de umbral de encendido.