¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


SD5610-001

Descripción general

Detectores Optoschmitt  - Honeywell


Documentos


Características del producto

  • Encapsulado con cuerpo de metal TO-46
  • Ángulo de aceptación de 6 ° (nominal)
  • Salida con alta inmunidad acústica
  • Compatible con TTL/LSTTL/CMOS
  • Lógica de búfer (SD5600) o inversión (SD5610) disponible
  • Combinado de forma mecánica y espectral con diodos emisores de luz infrarroja SE3450/5450, SE3455/5455 y SE3470/5470