¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


SD5443-004

Descripción general

Fototransistores con encapsulado de metal  - Honeywell


Documentos


Características del producto

  • Encapsulado con cuerpo de metal TO-46
  • Opción de encapsulado con ventana plana o con lente
  • Opción de ángulo de aceptación (nominal) 90 ° o 18 °
  • Amplia rango de temperatura de funcionamiento (-55 °C a 125 °C)
  • Conexión externa de la base para mayor control
  • Alta sensibilidad
  • Combinado de forma mecánica y espectral con diodos emisores de luz infrarroja SE3450/5450, SE3455/5455 y SE3470/5470

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Copyright © 2019 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink