¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


SD3410-002

Descripción general

Detectores de fotodarlington  - Honeywell


Documentos


Características del producto

  • Encapsulado con cuerpo de metal TO-46
  • Opción de encapsulado con ventana plana o con lente
  • Opción de ángulo de aceptación (nominal) 90 ° o 12 °
  • Amplia rango de temperatura de funcionamiento (-55 °C a 125 °C)
  • Amplios rangos de sensibilidad
  • Combinado de forma mecánica y espectral con diodos emisores de luz infrarroja SE3450/5450, SE3455/5455 y SE3470/5470