¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


SD1420-002

Descripción general

Detectores de fotodiodo  - Honeywell


Documentos


Características del producto

  • Encapsulado coaxial con cuerpo de metal compacto
  • Ángulo de aceptación (nominal) de 24°
  • Amplia rango de temperatura de funcionamiento (-55 °C a 125 °C)
  • Combinado de forma mecánica y espectral con diodos emisores de luz infrarroja SE1450 y SE1470