¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


SD1410-003

Descripción general

Detectores de fotodarlington  - Honeywell


Documentos


Características del producto

  • Encapsulado coaxial con cuerpo de metal compacto
  • Ángulo de aceptación de 24 ° (nominal)
  • Salidas de corriente altas
  • Amplios rangos de sensibilidad
  • Amplia rango de temperatura de funcionamiento (-55 °C a 125 °C)
  • Combinado de forma mecánica y espectral con diodos emisores de luz infrarroja SE1450 y SE1470

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink