¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Sensores de presión para montar en placa no amplificados  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Nombre de la serie SCX
Tipo de medición Diferencial, manométrica
Acondicionador de señal Sin amplificar
Compensación de temperatura
Rango de presión 0 inH2O a 10 inH2O
Voltaje de alimentación 20 VCC máx.
Calibración de salida
Tiempo de respuesta 500 µs
Estilo de puerto Recto
Tipo cuerpo SIP de 6 pines
Sensibilidad 10 mV/in de H2O típ.
Alcance de toda la escala (Span) 19,5 mV mín., 20,0 mV típico, 20,5 mV máx.
Resistencia de entrada 4,0 kOhm típico
Resistencia de salida 4,0 kOhm típico
Repetibilidad intervalo típico de ± 0,2 %, intervalo máximo de ± 0,5 %
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
Rango de temperatura compensada 0 °C a 50 °C [32 °F a 122 °F]
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 85 °C [-40 °F a 185 °F]
Compatibilidad de medios Gases secos y limpios únicamente.
Comentarios Temperaturas de soldado de hilo de 2 s a 4 s a 250 °C (482 °F)
Disponibilidad Global

Especificaciones técnicas

Nombre de la serie SCX
Tipo de medición Diferencial, manométrica
Acondicionador de señal Sin amplificar
Compensación de temperatura
Rango de presión 0 inH2O a 10 inH2O
Voltaje de alimentación 20 VCC máx.
Calibración de salida
Tiempo de respuesta 500 µs
Estilo de puerto Recto
Tipo cuerpo SIP de 6 pines
Sensibilidad 10 mV/in de H2O típ.
Alcance de toda la escala (Span) 19,5 mV mín., 20,0 mV típico, 20,5 mV máx.
Resistencia de entrada 4,0 kOhm típico
Resistencia de salida 4,0 kOhm típico
Repetibilidad intervalo típico de ± 0,2 %, intervalo máximo de ± 0,5 %
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
Rango de temperatura compensada 0 °C a 50 °C [32 °F a 122 °F]
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 85 °C [-40 °F a 185 °F]
Compatibilidad de medios Gases secos y limpios únicamente.
Comentarios Temperaturas de soldado de hilo de 2 s a 4 s a 250 °C (482 °F)
Disponibilidad Global

Documentos


Características del producto

  • Resolución de presión muy baja
  • Compensación de temperatura de precisión
  • Tamaño pequeño
  • Ruido bajo
  • Intervalo y cero calibrados
  • Impedancia alta para aplicaciones de baja energía

Aplicaciones

  • Flujo de aire
  • Máquinas respiradoras
  • Climatización (HVAC)
  • Equipo médico
  • Periféricos de computadoras
  • Controles neumáticos

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink