Los dispositivos pueden medir presiones absolutas y manométricas desde 1 psi (SCX01) hasta 150 psi (SCX150). Los dispositivos absolutos (número de modelo A) tienen una referencia de vacío interno y una salida de voltaje proporcional a la presión absoluta. Los dispositivos diferenciales (número de modelo D) permiten la aplicación de presión a cualquiera de los laterales del diafragma, y pueden usarse para medir la presión diferencial y relativa.
Los dispositivos de la Serie SDX cuentan con un elemento sensor de circuito integrado (IC) y una cerámica de película gruesa ajustada con láser en una estructura compacta resistente a los disolventes. El encapsulado ofrece una excelente resistencia a la corrosión y aislamiento contra la tensión externa. El encapsulado cuenta con orificios de montaje cómodos y puertos de presión que facilitan la conexión a presión de tubos plásticos estándares.
Si la aplicación requiere un funcionamiento dentro de un rango de temperatura más amplio, más de
0 °C a 70 °C (32 °F a 158 °F), se encuentran disponibles dos pines que brindan una salida de voltaje proporcional a la temperatura para utilizar con el circuito externo. Gracias a un tiempo de respuesta de 100 µS, esta serie es la opción ideal para dispositivos periféricos de computadora y aplicaciones de control neumático. La salida del circuito puente es proporcional al voltaje de alimentación. Además, aceptan cualquier voltaje de alimentación hasta 20 V CC.
Nombre de la serie | SCX |
Tipo de medición | Absoluto |
Acondicionador de señal | Sin amplificar |
Compensación de temperatura | Sí |
Rango de presión | 0 psi a 150 psi |
Voltaje de alimentación | 20 VCC máx. |
Calibración de salida | Sí |
Tiempo de respuesta | 100 µs |
Estilo de puerto | Recto |
Tipo cuerpo | SIP de 6 pines |
Sensibilidad | 0,6 mV/psi típ. |
Alcance de toda la escala (Span) | 85,00 mV mín., 90,0 mV típico, 95,0 mV máx. |
Resistencia de entrada | 4,0 kOhm típico |
Resistencia de salida | 4,0 kOhm típico |
Repetibilidad | intervalo típico de ± 0,2 %, intervalo máximo de ± 0,5 % |
Temperatura de funcionamiento | -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F) |
Rango de temperatura compensada | 0 °C a 70 °C [32 °F a 158 °F] |
Temperatura de almacenamiento | -55 °C a 125 °C [-67 °F a 257 °F] |
Compatibilidad de medios | Gases secos y limpios únicamente. |
Comentarios | Temperaturas de soldado de hilo de 2 s a 4 s a 250 °C (482 °F) |
Disponibilidad | Global |
Especificaciones técnicas
Nombre de la serie | SCX |
Tipo de medición | Absoluto |
Acondicionador de señal | Sin amplificar |
Compensación de temperatura | Sí |
Rango de presión | 0 psi a 150 psi |
Voltaje de alimentación | 20 VCC máx. |
Calibración de salida | Sí |
Tiempo de respuesta | 100 µs |
Estilo de puerto | Recto |
Tipo cuerpo | SIP de 6 pines |
Sensibilidad | 0,6 mV/psi típ. |
Alcance de toda la escala (Span) | 85,00 mV mín., 90,0 mV típico, 95,0 mV máx. |
Resistencia de entrada | 4,0 kOhm típico |
Resistencia de salida | 4,0 kOhm típico |
Repetibilidad | intervalo típico de ± 0,2 %, intervalo máximo de ± 0,5 % |
Temperatura de funcionamiento | -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F) |
Rango de temperatura compensada | 0 °C a 70 °C [32 °F a 158 °F] |
Temperatura de almacenamiento | -55 °C a 125 °C [-67 °F a 257 °F] |
Compatibilidad de medios | Gases secos y limpios únicamente. |
Comentarios | Temperaturas de soldado de hilo de 2 s a 4 s a 250 °C (482 °F) |
Disponibilidad | Global |
TÍTULO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO |
Sensores de presión serie SCX (compensados 0 psi a 1 psi hasta 0 psi a 150 psi) | Hoja de datos | Inglés | 207KB |
---|---|---|---|
Guía de familias de sensores de flujo de aire, de fuerza y de presión | Guía de familias de productos | Inglés | 9MB |
Guía para la selección de sensores de presión para montaje en placa | Guía de selección | Inglés | 1MB |
Glosario de términos de sensor de presión | Información técnica | Inglés | 128KB |
¿Sensores de flujo de aire o de presión? | Información técnica | Inglés | 546KB |
Uso de sensores en sistemas de conservación de energía para edificios | Nota sobre aplicaciones | Inglés | 3MB |
Tendencias de diseño en el sector energético y ambiental | Información técnica | Inglés | 812KB |