¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Sensores de presión para montar en placa no amplificados  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Nombre de la serie SCX
Tipo de medición Diferencial, manométrica
Acondicionador de señal Sin amplificar
Compensación de temperatura
Rango de presión 0 psi a 5 psi
Voltaje de alimentación 20 VCC máx.
Calibración de salida
Tiempo de respuesta 100 µs
Estilo de puerto Recto
Tipo cuerpo SIP de 6 pines
Sensibilidad 12 mV/psi típ.
Alcance de toda la escala (Span) 57,50 mV mín., 60,0 mV típico, 62,5 mV máx.
Resistencia de entrada 4,0 kOhm típico
Resistencia de salida 4,0 kOhm típico
Repetibilidad intervalo típico de ± 0,2 %, intervalo máximo de ± 0,5 %
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
Rango de temperatura compensada 0 °C a 70 °C [32 °F a 158 °F]
Temperatura de almacenamiento -55 °C a 125 °C [-67 °F a 257 °F]
Compatibilidad de medios Gases secos y limpios únicamente.
Comentarios Temperaturas de soldado de hilo de 2 s a 4 s a 250 °C (482 °F)
Disponibilidad Global

Especificaciones técnicas

Nombre de la serie SCX
Tipo de medición Diferencial, manométrica
Acondicionador de señal Sin amplificar
Compensación de temperatura
Rango de presión 0 psi a 5 psi
Voltaje de alimentación 20 VCC máx.
Calibración de salida
Tiempo de respuesta 100 µs
Estilo de puerto Recto
Tipo cuerpo SIP de 6 pines
Sensibilidad 12 mV/psi típ.
Alcance de toda la escala (Span) 57,50 mV mín., 60,0 mV típico, 62,5 mV máx.
Resistencia de entrada 4,0 kOhm típico
Resistencia de salida 4,0 kOhm típico
Repetibilidad intervalo típico de ± 0,2 %, intervalo máximo de ± 0,5 %
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
Rango de temperatura compensada 0 °C a 70 °C [32 °F a 158 °F]
Temperatura de almacenamiento -55 °C a 125 °C [-67 °F a 257 °F]
Compatibilidad de medios Gases secos y limpios únicamente.
Comentarios Temperaturas de soldado de hilo de 2 s a 4 s a 250 °C (482 °F)
Disponibilidad Global

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Sensores de presión serie SCX (compensados 0 psi a 1 psi hasta 0 psi a 150 psi) Hoja de datos Inglés 207KB
Guía de familias de sensores de flujo de aire, de fuerza y de presión Guía de familias de productos Inglés 9MB
Guía para la selección de sensores de presión para montaje en placa Guía de selección Inglés 1MB
Glosario de términos de sensor de presión Información técnica Inglés 128KB
¿Sensores de flujo de aire o de presión? Información técnica Inglés 546KB
Uso de sensores en sistemas de conservación de energía para edificios Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Tendencias de diseño en el sector energético y ambiental Información técnica Inglés 812KB

Características del producto

  • Compensación de temperatura de precisión
  • Intervalo y cero calibrados
  • Tamaño pequeño
  • Ruido bajo
  • Bajo costo (SCX_NC)
  • Alta precisión (SCX_N)
  • Impedancia alta para aplicaciones de baja energía

Aplicaciones

  • Equipo médico
  • Barometría
  • Periféricos de computadoras
  • Controles neumáticos
  • Climatización (HVAC)

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2019 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink