Los transductores de humedad y temperatura para montaje en pared, Serie SCT, son una solución ambiental ideal para aplicaciones de interiores como automatización de edificación y sistemas de climatización en edificios residenciales y de oficina. La Serie SCT utiliza sensores de humedad/temperatura HumidIcon™ de Honeywell para detectar la humedad y temperatura de manera precisa y confiable en el área para mejorar el confort del usuario.
La Serie SCT ofrece diferentes opciones y características. Los transductores pueden estar equipados con o sin una pantalla LCD fácil de leer que muestra la temperatura ambiente junto con la humedad relativa o punto de rocío. El elegante color de la cubierta está disponible en plateado o dorado.
La salida estándar de humedad y temperatura es de 4 mA a 20 mA o 0 V a 10 V. La señal de salida de temperatura también se puede configurar con un sensor NTC de 10 kOhm, 20 kOhm o PT1000.
Tipo de modelo | Temperatura y humedad |
Nombre de la serie | SCT |
Tipo de salida | 4 mA a 20 mA |
Precisión de humedad | 4 %RH |
Tipo de salida/precisión de temperatura | NTC 10 kOhm |
Rango de temperatura | Ninguno |
Pantalla LCD | Sin pantalla LCD |
Color | Plata |
Disponibilidad | Asia Pacífico |
Especificaciones técnicas
Tipo de modelo | Temperatura y humedad |
Nombre de la serie | SCT |
Tipo de salida | 4 mA a 20 mA |
Precisión de humedad | 4 %RH |
Tipo de salida/precisión de temperatura | NTC 10 kOhm |
Rango de temperatura | Ninguno |
Pantalla LCD | Sin pantalla LCD |
Color | Plata |
Disponibilidad | Asia Pacífico |
TÍTULO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO |
Transductores de humedad y temperatura para montaje en pared Serie SCT (Asia-Pacífico únicamente) | Hoja de datos | Inglés | 569KB |
---|---|---|---|
Foto de alta resolución del modelo color plata sin LCD serie SCT | Foto | -- | 1MB |
Foto de baja resolución del modelo color plata sin LCD serie SCT | Foto | -- | 94KB |
Sensores térmicos | Guía de familias de productos | Inglés | 12MB |
Sensores de humedad | Guía de línea de productos | Inglés | 157KB |
Uso de sensores en sistemas de conservación de energía para edificios | Nota sobre aplicaciones | Inglés | 3MB |
Tendencias de diseño en el sector energético y ambiental | Información técnica | Inglés | 812KB |
Control y monitoreo de clima industrial para: