¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Productos para humedad  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Tipo de modelo Temperatura y humedad
Nombre de la serie SCT
Tipo de salida 0 V a 10 V
Precisión de humedad 4 %RH
Tipo de salida/precisión de temperatura 0,3 °C
Rango de temperatura De -5 °C a 55 °C
Pantalla LCD Con pantalla LCD
Color Plata
Disponibilidad Asia Pacífico

Especificaciones técnicas

Tipo de modelo Temperatura y humedad
Nombre de la serie SCT
Tipo de salida 0 V a 10 V
Precisión de humedad 4 %RH
Tipo de salida/precisión de temperatura 0,3 °C
Rango de temperatura De -5 °C a 55 °C
Pantalla LCD Con pantalla LCD
Color Plata
Disponibilidad Asia Pacífico

Documentos


Características del producto

  • Precisión mejorada:
    • ±4 % de HR (10 % de HR a 90 % de HR a 25 °C), ±5 % de HR (10 % de HR a 90 % de HR a 5 °C a 50 °C)
    • Permite que el cliente pueda reducir/eliminar los costos de recalibración del transmisor y respalda y optimiza la precisión y el tiempo de funcionamiento del sistema
  • Estabilidad a largo plazo:
    • Humedad: desfase de ±0,05 % HR típ. y ±1,2 % HR máx. a cinco años
  • El elemento de humedad con compensación térmica real permite que los clientes puedan reducir/eliminar los costos de recalibración del transmisor con una mejor estabilidad respecto de las mejores alternativas
  • Confiabilidad mejorada: La construcción multicapa del elemento sensor de humedad brinda resistencia a la mayor parte de los riesgos de aplicación, tales como la condensación, el polvo, la suciedad, los aceites y las sustancias químicas ambientales comunes, por lo que mejora la confiabilidad
  • Salida estándar de humedad: 4 mA a 20 mA o 0 V a 10 V
  • Rentable
  • Opción de color de cubierta (plata u oro)
  • Rango de medición completo de 0 % HR a 100 % HR
  • Disponible con o sin pantalla LCD

Aplicaciones

Control y monitoreo de clima industrial para:

  • Edificios residenciales y de oficinas
  • Plantas de producción y fabricación
  • Almacenes
  • Gabinetes de equipos
  • Ambientes de pruebas