¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Potenciómetros de plástico conductor de precisión  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Tipo potenciómetro Precisión
Tipo de elemento Plástico conductor
Potencia nominal 1 W
Valor de resistencia 10 kOhm
Tolerancia a la resistencia 177 10 %
Vida rotacional 10 millones de ciclos
Rotación mecánica 310°
Terminal PC
Rosca del manguito 9,53 mm (0,375 in) x 32 NEF-2A
Tipo de manguito Estándar
Longitud del manguito 9,53 mm (0,375 pulg.)
Diámetro del eje 6,35 mm (0,25 pulg.)
Longitud del eje 22,23 mm (0,875 pulg.)
Extremo del eje Plano
Cuerpo Diámetro de 18,92 mm (0,745 in), 177 11,43 mm (0,450 in)
Punta eléctrica Lineal
Temperatura de funcionamiento -65 °C a 125 °C [-85 °F a 257 °F]
Voltaje de funcionamiento (máx.) 750 V
Linealidad 177 2 %
Disponibilidad Global
Código UNSPSC 41113633
Mercadería UNSPSC Potenciómetros 41113633
Nombre de la serie SensorCube

Especificaciones técnicas

Tipo potenciómetro Precisión
Tipo de elemento Plástico conductor
Potencia nominal 1 W
Valor de resistencia 10 kOhm
Tolerancia a la resistencia 177 10 %
Vida rotacional 10 millones de ciclos
Rotación mecánica 310°
Terminal PC
Rosca del manguito 9,53 mm (0,375 in) x 32 NEF-2A
Tipo de manguito Estándar
Longitud del manguito 9,53 mm (0,375 pulg.)
Diámetro del eje 6,35 mm (0,25 pulg.)
Longitud del eje 22,23 mm (0,875 pulg.)
Extremo del eje Plano
Cuerpo Diámetro de 18,92 mm (0,745 in), 177 11,43 mm (0,450 in)
Punta eléctrica Lineal
Temperatura de funcionamiento -65 °C a 125 °C [-85 °F a 257 °F]
Voltaje de funcionamiento (máx.) 750 V
Linealidad 177 2 %
Disponibilidad Global
Código UNSPSC 41113633
Mercadería UNSPSC Potenciómetros 41113633
Nombre de la serie SensorCube

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Potenciómetros de plástico conductor de precisión Serie SensorCube Hoja de datos Inglés 1MB
Guía de familias de sensores de posición Guía de familias de productos Inglés 3MB

Características del producto

  • Linealidad (precisión) del 2 % o menos
  • 10 millones de ciclos de vida
  • Construcción sellada
  • Recorridos eléctricos personalizados

Aplicaciones

  • Señal de posición de válvula
  • Control de panel
  • Instrumentación
  • Equipos para trabajo en obra