¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Series 392/RV6 RV6LAYSA105A - Honeywell


Especificaciones técnicas

Tipo potenciómetro Industrial
Tipo de elemento Plástico conductor
Potencia nominal 0,5 W
Valor de resistencia 1 MOhm
Tolerancia a la resistencia 177 10 %
Vida rotacional 50000 ciclos
Rotación mecánica 295°
Vueltas No corresponde
Terminal Gancho para soldar
Rosca del manguito 6,35 mm (0,25 in) x 32 NEF-2A
Tipo de manguito Bloqueo
Longitud del manguito 12,7 mm (0,5 pulg.)
Diámetro del eje 3,18 mm (0,125 pulg.)
Longitud del eje 15,88 mm (0,625 pulg.)
Extremo del eje Ranurado
Cuerpo Diámetro de 12,7 mm (0,5 in), 177 0,79 mm (0,031 in)
Punta eléctrica Lineal
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 120 °C [-40 °F a 248 °F]
Voltaje de funcionamiento (máx.) 350 V
Linealidad 177 5 %
Disponibilidad Global
Código UNSPSC 41113633
Mercadería UNSPSC Potenciómetros 41113633
Nombre de la serie RV6

Especificaciones técnicas

Tipo potenciómetro Industrial
Tipo de elemento Plástico conductor
Potencia nominal 0,5 W
Valor de resistencia 1 MOhm
Tolerancia a la resistencia 177 10 %
Vida rotacional 50000 ciclos
Rotación mecánica 295°
Vueltas No corresponde
Terminal Gancho para soldar
Rosca del manguito 6,35 mm (0,25 in) x 32 NEF-2A
Tipo de manguito Bloqueo
Longitud del manguito 12,7 mm (0,5 pulg.)
Diámetro del eje 3,18 mm (0,125 pulg.)
Longitud del eje 15,88 mm (0,625 pulg.)
Extremo del eje Ranurado
Cuerpo Diámetro de 12,7 mm (0,5 in), 177 0,79 mm (0,031 in)
Punta eléctrica Lineal
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 120 °C [-40 °F a 248 °F]
Voltaje de funcionamiento (máx.) 350 V
Linealidad 177 5 %
Disponibilidad Global
Código UNSPSC 41113633
Mercadería UNSPSC Potenciómetros 41113633
Nombre de la serie RV6

Documentos


Características del producto

  • Compacto: 12,7 mm (0,5 in) de diámetro
  • Elemento plástico conductor
  • Punta lineal
  • Manguitos y eje de latón niquelado resistentes
  • Cumple con las normas MIL-PRF-94.
  • Terminales de gancho para soldar
  • Manguito estilo de bloqueo

Aplicaciones

  • Controles manuales
  • Equipos médicos
  • Telecomunicaciones

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Do Not Sell My Personal Information

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink