Rango de operación | 70° (±35°) |
Voltaje de alimentación | 10 VCC a 30 VCC |
Tipo de voltaje de alimentación | Alto voltaje |
Señal de salida | Estándar: No radiométrica de 0,5 V CC (izquierda), 4,5 V CC (derecha) |
Estilo de salida | Única |
Demora de la señal de salida | 4 ms, típico |
Temperatura de funcionamiento | De -40 °C a 125 °C (de -40 °F a 257 °F) |
Terminación | Conector supersellado AMP |
Estilo de entrada | América del Norte |
Forma del eje | Plano |
Orificio de montaje | ovalado |
Consumo de corriente | 32 mA máx. (normal); 47 mA máx. (durante la salida a cortocircuito) |
Precisión | ±1,6 % |
Linealidad | ±1,0 % |
EMI (interferencia electromagnética) | Inmunidad radiada: 100 V/m desde 200 MHz a 1000 MHz en ISO11452-2; inmunidad conducida: 100 mA BCI en ISO11452-4 desde 1 MHz a 400 MHz |
EMC | Supera los requisitos de CE |
Sellado | IP69K |
Protección contra polarización inversa | -30 V CC |
Vida útil | 35 M |
Disponibilidad | Global |
Nombre de la serie | RTY |
Especificaciones técnicas
Rango de operación | 70° (±35°) |
Voltaje de alimentación | 10 VCC a 30 VCC |
Tipo de voltaje de alimentación | Alto voltaje |
Señal de salida | Estándar: No radiométrica de 0,5 V CC (izquierda), 4,5 V CC (derecha) |
Estilo de salida | Única |
Demora de la señal de salida | 4 ms, típico |
Temperatura de funcionamiento | De -40 °C a 125 °C (de -40 °F a 257 °F) |
Terminación | Conector supersellado AMP |
Estilo de entrada | América del Norte |
Forma del eje | Plano |
Orificio de montaje | ovalado |
Consumo de corriente | 32 mA máx. (normal); 47 mA máx. (durante la salida a cortocircuito) |
Precisión | ±1,6 % |
Linealidad | ±1,0 % |
EMI (interferencia electromagnética) | Inmunidad radiada: 100 V/m desde 200 MHz a 1000 MHz en ISO11452-2; inmunidad conducida: 100 mA BCI en ISO11452-4 desde 1 MHz a 400 MHz |
EMC | Supera los requisitos de CE |
Sellado | IP69K |
Protección contra polarización inversa | -30 V CC |
Vida útil | 35 M |
Disponibilidad | Global |
Nombre de la serie | RTY |
TRANSPORTE
INDUSTRIAL