¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Sensores de posición rotacional de efecto Hall sin contacto  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Rango de operación 60° (±30°)
Voltaje de alimentación 5 VCC
Tipo de voltaje de alimentación Bajo voltaje
Señal de salida Estándar: Proporcional de 0,5 V CC (izquierda) y 4,5 V CC (derecha)
Estilo de salida Única
Demora de la señal de salida 4 ms, típico
Temperatura de funcionamiento De -40 °C a 125 °C (de -40 °F a 257 °F)
Terminación Conector supersellado AMP
Estilo de entrada América del Norte
Forma del eje Plano
Orificio de montaje ovalado
Consumo de corriente 20 mA máx. (normal); 25 mA máx. (durante la salida a cortocircuito)
Precisión ±1,6 %
Linealidad ±1,0 %
EMI (interferencia electromagnética) Inmunidad radiada: 100 V/m desde 200 MHz a 1000 MHz en ISO11452-2; inmunidad conducida: 100 mA BCI en ISO11452-4 desde 1 MHz a 200 MHz
EMC Supera los requisitos de CE
Sellado IP69K
Protección contra polarización inversa -10 V CC
Vida útil 35 M
Disponibilidad Global
Nombre de la serie RTY

Especificaciones técnicas

Rango de operación 60° (±30°)
Voltaje de alimentación 5 VCC
Tipo de voltaje de alimentación Bajo voltaje
Señal de salida Estándar: Proporcional de 0,5 V CC (izquierda) y 4,5 V CC (derecha)
Estilo de salida Única
Demora de la señal de salida 4 ms, típico
Temperatura de funcionamiento De -40 °C a 125 °C (de -40 °F a 257 °F)
Terminación Conector supersellado AMP
Estilo de entrada América del Norte
Forma del eje Plano
Orificio de montaje ovalado
Consumo de corriente 20 mA máx. (normal); 25 mA máx. (durante la salida a cortocircuito)
Precisión ±1,6 %
Linealidad ±1,0 %
EMI (interferencia electromagnética) Inmunidad radiada: 100 V/m desde 200 MHz a 1000 MHz en ISO11452-2; inmunidad conducida: 100 mA BCI en ISO11452-4 desde 1 MHz a 200 MHz
EMC Supera los requisitos de CE
Sellado IP69K
Protección contra polarización inversa -10 V CC
Vida útil 35 M
Disponibilidad Global
Nombre de la serie RTY

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
RTY Series without lever lowres photo.jpg Foto -- 71KB
RTY Series without lever highres photo.jpg Foto -- 499KB
Guía de la línea de sensores de posición Guía de línea de productos Inglés 617KB
Sensores de posición rotacional de efecto Hall Serie RTY y Serie RTP Hoja de datos Inglés 2MB
50069443: Instrucciones de instalación de sensores de posición rotacional de efecto Hall Serie RTY Instrucciones de instalación Inglés 552KB
Guía de familias de sensores de posición Guía de familias de productos Inglés 1MB
Nomenclatura de productos sensores de posición angular de efecto Hall serie RTY Árbol de nomenclatura de productos Inglés 98KB
Sensores de posición rotacional de efecto Hall Serie RTY y Serie RTP Nota sobre aplicaciones Inglés 178KB
Detección de la posición del pedal en vehículos de uso intensivo Nota sobre aplicaciones Inglés 1MB
Sensores e interruptores en grúas móviles Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Guía de familias para Transporte Guía de familias de productos Inglés 4MB
Socios que proporcionan soluciones de seguridad técnica y productividad Guía de familias de productos Inglés 11MB

Características del producto

  • Operación sin contacto, verdadera
  • Vida útil del producto de 35 M por ciclo
  • Tecnología de efecto Hall de estado sólido
  • Encapsulado sellado grado IP69K resistente con conector integral
  • Pruebas de EMI (interferencia electromagnética) y EMC (compatibilidad electromagnética) de grado automotor, polaridad opuesta incorporada y cortocircuito
  • Terminación AMP estándar de la industria, distancia entre montaje de 32 mm, tipo de entrada norteamericana y europea, y encapsulado compacto
  • Ocho rangos de operación de hasta 360°

Aplicaciones

    TRANSPORTE

  • Detección de posición y movimiento (pedales, aceleradores, palanca de cambios, palancas, conexiones y enganches) en camiones, autobuses, vehículos todoterreno, grúas y vehículos y equipos industriales/agrícolas/de la construcción
  • Suspensión/posición de rodillas (autobuses, camiones)
  • Posición de inclinación/nivel (motores de barcos, equipos de labranza)

    INDUSTRIAL

  • Control de válvulas
  • Control de amortiguación de HVAC
  • Control del equipo con eje de riego

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink