¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Sensores de posición rotacional de efecto Hall sin contacto  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Rango de operación 50° (±25°)
Voltaje de alimentación 10 VCC a 30 VCC
Tipo de voltaje de alimentación Alto voltaje
Señal de salida Estándar: No radiométrica de 0,5 V CC (izquierda), 4,5 V CC (derecha)
Estilo de salida Única
Demora de la señal de salida 4 ms, típico
Temperatura de funcionamiento De -40 °C a 125 °C (de -40 °F a 257 °F)
Terminación Conector supersellado AMP
Estilo de entrada América del Norte
Forma del eje Plano
Orificio de montaje ovalado
Consumo de corriente 32 mA máx. (normal); 47 mA máx. (durante la salida a cortocircuito)
Precisión ±1,6 %
Linealidad ±1,0 %
EMI (interferencia electromagnética) Inmunidad radiada: 100 V/m desde 200 MHz a 1000 MHz en ISO11452-2; inmunidad conducida: 100 mA BCI en ISO11452-4 desde 1 MHz a 400 MHz
EMC Supera los requisitos de CE
Sellado IP69K
Protección contra polarización inversa -30 V CC
Vida útil 35 M
Disponibilidad Global
Nombre de la serie RTY

Especificaciones técnicas

Rango de operación 50° (±25°)
Voltaje de alimentación 10 VCC a 30 VCC
Tipo de voltaje de alimentación Alto voltaje
Señal de salida Estándar: No radiométrica de 0,5 V CC (izquierda), 4,5 V CC (derecha)
Estilo de salida Única
Demora de la señal de salida 4 ms, típico
Temperatura de funcionamiento De -40 °C a 125 °C (de -40 °F a 257 °F)
Terminación Conector supersellado AMP
Estilo de entrada América del Norte
Forma del eje Plano
Orificio de montaje ovalado
Consumo de corriente 32 mA máx. (normal); 47 mA máx. (durante la salida a cortocircuito)
Precisión ±1,6 %
Linealidad ±1,0 %
EMI (interferencia electromagnética) Inmunidad radiada: 100 V/m desde 200 MHz a 1000 MHz en ISO11452-2; inmunidad conducida: 100 mA BCI en ISO11452-4 desde 1 MHz a 400 MHz
EMC Supera los requisitos de CE
Sellado IP69K
Protección contra polarización inversa -30 V CC
Vida útil 35 M
Disponibilidad Global
Nombre de la serie RTY

Documentos


Características del producto

  • Operación sin contacto, verdadera
  • Vida útil del producto de 35 M por ciclo
  • Tecnología de efecto Hall de estado sólido
  • Encapsulado sellado grado IP69K resistente con conector integral
  • Pruebas de EMI (interferencia electromagnética) y EMC (compatibilidad electromagnética) de grado automotor, polaridad opuesta incorporada y cortocircuito
  • Terminación AMP estándar de la industria, distancia entre montaje de 32 mm, tipo de entrada norteamericana y europea, y encapsulado compacto
  • Ocho rangos de operación de hasta 360°

Aplicaciones

    TRANSPORTE

  • Detección de posición y movimiento (pedales, aceleradores, palanca de cambios, palancas, conexiones y enganches) en camiones, autobuses, vehículos todoterreno, grúas y vehículos y equipos industriales/agrícolas/de la construcción
  • Suspensión/posición de rodillas (autobuses, camiones)
  • Posición de inclinación/nivel (motores de barcos, equipos de labranza)

    INDUSTRIAL

  • Control de válvulas
  • Control de amortiguación de HVAC
  • Control del equipo con eje de riego

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink