¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Sensores de presión para montar en placa amplificados  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Nombre de la serie RSC TruStability™
Tipo de medición Diferencial
Acondicionador de señal Amplificado
Compensación de temperatura
Rango de presión ±2 inH2O
Voltaje de alimentación 3,3 VCC
Corriente de alimentación 1,3 mA típ. (modo en espera), 1,7 mA típ. (modo activo)
Función de transferencia Matemática externa
Salida SPI digital de 24 bits
Calibración de salida
Estilo de puerto RR: puertos dentados radiales dobles del mismo lado
Tipo cuerpo DIP
Banda de error total ±2 %FSS
Precisión (línea recta de mejor ajuste) ±0,1 %
Fuerza de impacto 100 g, 6 ms de duración
Vibración 15 g, 10 Hz a 2 Hz
Temperatura de funcionamiento De -40 °C a 85 °C (de -40 °F a 185 °F)
Rango de temperatura compensada De -20 °C a 85 °C (de -4 °F a 185 °F)
Temperatura de almacenamiento De -40 °C a 85 °C (de -40 °F a 185 °F)
Compatibilidad de medios Gases secos únicamente
Comentarios sin opciones especiales
Disponibilidad Global

Especificaciones técnicas

Nombre de la serie RSC TruStability™
Tipo de medición Diferencial
Acondicionador de señal Amplificado
Compensación de temperatura
Rango de presión ±2 inH2O
Voltaje de alimentación 3,3 VCC
Corriente de alimentación 1,3 mA típ. (modo en espera), 1,7 mA típ. (modo activo)
Función de transferencia Matemática externa
Salida SPI digital de 24 bits
Calibración de salida
Estilo de puerto RR: puertos dentados radiales dobles del mismo lado
Tipo cuerpo DIP
Banda de error total ±2 %FSS
Precisión (línea recta de mejor ajuste) ±0,1 %
Fuerza de impacto 100 g, 6 ms de duración
Vibración 15 g, 10 Hz a 2 Hz
Temperatura de funcionamiento De -40 °C a 85 °C (de -40 °F a 185 °F)
Rango de temperatura compensada De -20 °C a 85 °C (de -4 °F a 185 °F)
Temperatura de almacenamiento De -40 °C a 85 °C (de -40 °F a 185 °F)
Compatibilidad de medios Gases secos únicamente
Comentarios sin opciones especiales
Disponibilidad Global

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Sensores de presión para montaje en placa TruStability™: Serie RSC Hoja de datos Inglés 4MB
Sensores de presión para montaje en placa TruStability™: Serie RSC Instrucciones de instalación Inglés 3MB
Productos integrados en aplicaciones para hospitales Folleto Inglés 5MB
Foto de alta resolución de DIP RR TruStability™ en archivo .jpg Foto -- 422KB
Foto de baja resolución de DIP RR TruStability™ en archivo .jpg Foto -- 52KB
Modelo CAD de DIP RR TruStability™ en archivo .stp Modelo CAD -- 1MB
Guía de familias de sensores de flujo de aire, de fuerza y de presión Guía de familias de productos Inglés 2MB
Sensores de presión para montaje en placa TruStability™: Serie RSC Nota sobre aplicaciones Inglés 89KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Folleto Inglés 3MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Inglés 2MB
Sensores en máquinas de apnea del sueño Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Sensores en máquinas de anestesia Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Solutions for Ventilators Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
El costo elevado de los sensores de presión económicos Documentos técnicos Inglés 725KB
SMT Sensor PCB Mounting Guidelines Información técnica Inglés 2MB
Glosario de términos de sensor de presión Información técnica Inglés 128KB
¿Sensores de flujo de aire o de presión? Información técnica Inglés 546KB
Uso de sensores en sistemas de conservación de energía para edificios Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Tendencias de diseño en el sector energético y ambiental Información técnica Inglés 812KB

Descargas de software

NOMBRE DEL ARCHIVO TIPO DE ARCHIVO IDIOMA TAMAÑO
EULA de kit de evaluación de sensores Honeywell PDF Inglés 175KB

Características del producto

  • Rango de presión: ±1,6 mbar a ±10 bar | ±160 Pa a ±1 MPa | ±0,5 inH2O a 150 psi; rango absoluto de 1 bar a 8 bar | 15 psi a 150 psi
  • Tipos de presión: Absoluta: referencia de vacío interno y un valor de salida proporcional a la presión absoluta; manométrica: tienen referencias en presión atmosférica y ofrecen una salida proporcional a las variaciones de presión de la atmósfera; diferencial: permiten medir la presión entre dos puertos de presión.
  • Banda de error total: Hasta ±0,25 % de FSS según el rango de presión (después de configurarse automáticamente en cero)
  • Precisión: ±0,1 % de FSS BFSL (línea recta de mejor ajuste a intervalo de escala completa)
  • Rango de temperatura compensada: -40 °C a 85 °C [-40 °F a 185 °F]
  • Consumo de energía: Menos de 10 mW, típ.
  • Tamaño: Cuerpo miniatura de 10 mm x 12,5 mm [0,39 in x 0,49 in]
  • Salida: Digital de 24 bits compatible con SPI
  • Cumple con los requisitos del nivel 1 de sensibilidad a la humedad de la norma IPC/JEDEC J-STD-020D.1

Aplicaciones

Médico:

  • Monitores de flujo de aire
  • Máquinas para anestesia
  • Máquinas para análisis sanguíneos
  • Cromatografía de gas
  • Instrumentación para flujo de gas
  • Máquinas para diálisis
  • Nebulizadores
  • Controles neumáticos
  • Máquinas respiratorias
  • Equipo para la apnea del sueño
  • Espirómetros
  • Ventiladores

Industrial:

  • Barometría
  • Drones
  • Calibradores de flujo
  • Cromatografía de gas
  • Instrumentación para flujo de gas
  • Detección de obturación de filtro de sistemas de climatización
  • Sistemas de HVAC (climatización)
  • Transmisores de sistemas de climatización (HVAC)
  • Calidad del aire interno
  • Ciencias de la vida
  • Control neumático
  • Control de volumen de aire variable (VAV)
  • Globos meteorológicos