¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Sensores de posición rotacional de efecto Hall sin contacto  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Rango de operación 50° (±25°)
Voltaje de alimentación Canal 1: 8,5 VCC; Canal 2: 5 VCC
Señal de salida Canal 1: 4 mA (izquierda), 20 mA (derecha); Canal 2: 0,25 VCC (izquierda), 4,75 VCC (derecha)
Estilo de salida Redundante (dual)
Demora de la señal de salida 3 ms aprox.
Temperatura de funcionamiento De -40 °C a 125 °C (de -40 °F a 257 °F)
Temperatura de almacenamiento De -40 °C a 125 °C (de -40 °F a 257 °F)
Terminación AMP 1-1419168-1
Forma del eje Plano
Orificio de montaje ovalado
Consumo de corriente 20 mA máx.
Precisión ±1,6 %
Linealidad ±0,35°
EMC 200 V/m ISO 11452-3
Sellado IP69K
Protección contra polarización inversa
Vida útil 30 M
Disponibilidad Global
Nombre de la serie RPN

Especificaciones técnicas

Rango de operación 50° (±25°)
Voltaje de alimentación Canal 1: 8,5 VCC; Canal 2: 5 VCC
Señal de salida Canal 1: 4 mA (izquierda), 20 mA (derecha); Canal 2: 0,25 VCC (izquierda), 4,75 VCC (derecha)
Estilo de salida Redundante (dual)
Demora de la señal de salida 3 ms aprox.
Temperatura de funcionamiento De -40 °C a 125 °C (de -40 °F a 257 °F)
Temperatura de almacenamiento De -40 °C a 125 °C (de -40 °F a 257 °F)
Terminación AMP 1-1419168-1
Forma del eje Plano
Orificio de montaje ovalado
Consumo de corriente 20 mA máx.
Precisión ±1,6 %
Linealidad ±0,35°
EMC 200 V/m ISO 11452-3
Sellado IP69K
Protección contra polarización inversa
Vida útil 30 M
Disponibilidad Global
Nombre de la serie RPN

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Guía de familias de sensores de posición Guía de familias de productos Inglés 3MB
Sensores de posición angular de efecto Hall serie RPN en aplicaciones de rotación de palanca de cambios Nota sobre aplicaciones Inglés 73KB
Sensores de posición angular de efecto Hall serie RPN Hoja de datos Inglés 484KB
Guía de familias para Transporte Guía de familias de productos Inglés 4MB
Sensores e interruptores en grúas móviles Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Socios que proporcionan soluciones de seguridad técnica y productividad Guía de familias de productos Inglés 11MB

Características del producto

  • Tecnología de efecto Hall de estado sólido
  • Ocho rangos de operación de hasta 360°
  • Variedad de voltajes de alimentación y configuraciones de salida
  • Encapsulado sellado resistente con conector integral
  • IP67 o superior
  • Protección incorporada en cuanto a polaridad opuesta, cortocircuito y EMC (compatibilidad electromagnética)
  • Versiones de una o dos salidas disponibles
  • Terminación estándar de la industria

Aplicaciones

Detección de posición y movimiento de pedales, aceleradores, palanca de cambios, palancas, conexiones, suspensiones y enganches en:
  • Camiones
  • Vehículos todoterreno
  • Equipos y vehículos industriales
  • Equipos y vehículos de construcción
  • Equipos y vehículos agrícolas
  • Grúas