Interruptores de enclavamiento de puerta Relialign™
Serie RDI
Diseñado para el uso en aplicaciones de puertas vaivén comerciales.
Los interruptores de enclavamiento de puerta residencial Serie CDI Relialign™ de Honeywell son dispositivos electromecánicos diseñados para el uso en aplicaciones de puertas vaivén, específicamente montaplatos, montacargas, ascensores para aquellos con movilidad reducida y ascensores con puerta vaivén residenciales en los Estados.Unidos. En Canadá, la Serie CDI está diseñada para el uso en aplicaciones de puertas vaivén, específicamente montaplatos, montacargas y ascensores residenciales, pero no está diseñada para el uso en ascensores para personas con movilidad reducida. El enclavamiento mantiene la puerta en su lugar y evita que se abra bajo condiciones potencialmente inseguras (por ejemplo, el carro del ascensor no está presente tras la puerta).
Los enclavamientos Serie.CDI pueden configurarse y están disponibles en versiones de mano izquierda y mano derecha, lo cual permite una instalación simplificada, personalización y renovación a diseños actuales. Varias características de diseño del enclavamiento para ascensores contribuyen a mejorar la seguridad y reducir las paradas accidentales y las quejas de clientes, además de brindar una instalación y un cableado más sencillos.