¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores de enclavamiento de puerta Relialign™  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Conector Regleta de bornes
Tipo Enclavamiento montaje a la derecha
Carga de corriente 0,35 mA máx., 60 Hz
Llave Metal
Control de solenoide Interno
Conexión CAT 5 Disponible
Voltaje 24 VCA/VCC, ±5 %
Material del cuerpo metal (blanco)
Vida útil mecánica esperada Vida útil: 55000 operaciones/min.
Temperatura de funcionamiento De 4 °C a 38 °C (40 °F a 100 °F)
Comentarios Cableado en serie
Normas y aprobaciones ASME A17.1, estándar UL 104 y CSA-B44.1
Disponibilidad América del Norte

Especificaciones técnicas

Conector Regleta de bornes
Tipo Enclavamiento montaje a la derecha
Carga de corriente 0,35 mA máx., 60 Hz
Llave Metal
Control de solenoide Interno
Conexión CAT 5 Disponible
Voltaje 24 VCA/VCC, ±5 %
Material del cuerpo metal (blanco)
Vida útil mecánica esperada Vida útil: 55000 operaciones/min.
Temperatura de funcionamiento De 4 °C a 38 °C (40 °F a 100 °F)
Comentarios Cableado en serie
Normas y aprobaciones ASME A17.1, estándar UL 104 y CSA-B44.1
Disponibilidad América del Norte

Documentos


Características del producto

  • Cumple con ASME A17.1, el estándar UL 104 y CSA-B44.1
  • Paso a modo manual para una activación sencilla sin riesgos para el usuario
  • Dos acciones mecánicas distintas para indicar el cierre de puertas
  • Cubierta de metal de fundición
  • Llave de metal
  • Control interno de solenoide
  • Ningún contacto abierto ni expuesto
  • El uso de llave minimiza detenciones molestas
  • Leva de retención de cierre de puerta para sostener la puerta con mínimo contacto de llave con enclavamiento
  • Plataforma configurable

Aplicaciones

  • En los Estados Unidos: aplicaciones de puertas vaivén residenciales, específicamente montaplatos, ascensores para personas con movilidad reducida y ascensores con puerta vaivén.
  • En Canadá: aplicaciones de puertas vaivén residenciales, específicamente montaplatos y ascensores