¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores de enclavamiento de puerta Relialign™  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Conector Regleta de bornes
Tipo Enclavamiento para mano izquierda
Carga de corriente 0,35 mA máx., 60 Hz
Llave Metal
Control de solenoide Interno
Conexión CAT 5 Disponible
Voltaje 24 VCA/VCC, ±5 %
Material del cuerpo metal (blanco)
Vida útil mecánica esperada Vida útil: 55000 operaciones/min.
Temperatura de funcionamiento De 4 °C a 38 °C (40 °F a 100 °F)
Comentarios Cableado en serie
Normas y aprobaciones ASME A17.1, estándar UL 104 y CSA-B44.1
Disponibilidad América del Norte

Especificaciones técnicas

Conector Regleta de bornes
Tipo Enclavamiento para mano izquierda
Carga de corriente 0,35 mA máx., 60 Hz
Llave Metal
Control de solenoide Interno
Conexión CAT 5 Disponible
Voltaje 24 VCA/VCC, ±5 %
Material del cuerpo metal (blanco)
Vida útil mecánica esperada Vida útil: 55000 operaciones/min.
Temperatura de funcionamiento De 4 °C a 38 °C (40 °F a 100 °F)
Comentarios Cableado en serie
Normas y aprobaciones ASME A17.1, estándar UL 104 y CSA-B44.1
Disponibilidad América del Norte

Documentos


Características del producto

  • Cumple con ASME A17.1, el estándar UL 104 y CSA-B44.1
  • Paso a modo manual para una activación sencilla sin riesgos para el usuario
  • Dos acciones mecánicas distintas para indicar el cierre de puertas
  • Cubierta de metal de fundición
  • Llave de metal
  • Control interno de solenoide
  • Ningún contacto abierto ni expuesto
  • El uso de llave minimiza detenciones molestas
  • Leva de retención de cierre de puerta para sostener la puerta con mínimo contacto de llave con enclavamiento
  • Plataforma configurable

Aplicaciones

  • En los Estados Unidos: aplicaciones de puertas vaivén residenciales, específicamente montaplatos, ascensores para personas con movilidad reducida y ascensores con puerta vaivén.
  • En Canadá: aplicaciones de puertas vaivén residenciales, específicamente montaplatos y ascensores